Convertisseur audio coaxial numérique ou Toslink optique SPDIF vers RCA stéréo
SPDIF2AAPermet de convertir un signal coaxial numérique ou Toslink en signal audio RCA en stéréo
64,79 € incluant TVA
Le convertisseur audio SPDIF2AA Toslink/optique SPDIF vers RCA vous permet de convertir un signal d'entrée coaxial numérique à 2 canaux en un signal de sortie stéréo analogique RCA.
Parfait pour de nombreuses applications audio professionnelles et domestiques, ce convertisseur audio SPDIF vers RCA vous permet d'économiser le coût de la mise à niveau d'équipement pour des connexions compatibles. Il offre de plus des entrées distinctes Toslink et coaxiale numérique pour la conversion à double fonction. Ce convertisseur compact s'installe dans pratiquement tout emplacement, peu importe les contraintes d'espace, tout en fournissant un signal audio sans perte. De plus, le convertisseur coaxial numérique/Toslink vers RCA prend en charge l'installation Plug-and-Play, vous faisant gagner du temps et vous évitant des soucis.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Avantage StarTech.com
- La prise en charge de la conversion coaxial numérique ou Toslink vers RCA vous offre un surcroît de polyvalence et vous permet d'économiser sur les mises à niveau d'équipement qui seraient autrement nécessaires pour assurer la compatibilité
- Le format compact fait qu'il se transporte facilement et s'adapte dans presque n'importe quel espace d'installation
Spécifications techniques
- Prise en charge d'entrée audio numérique coaxiale ou Toslink
- Sortie audio stéréo analogique RCA G/D
- Facteur de forme compact.
- Utilisation et installation aisées
- Flux binaire d'entrée S/PDIF 24 bits
- Prise en charge de vitesses d’échantillonnage de 32, 44,1, 48 et 96 KHz
Applications
- Branchez les lecteurs Blu-Ray récents, les lecteurs de DVD et les consoles de jeu à des récepteurs stéréo analogiques à deux canaux
- Convertissez ou étendez votre entrée audio numérique dans un format analogique, sans perte de qualité ou de signal
Numéros de produit
| Ingram Micro France | V931754 |
| UPC Code | 065030832304 |
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Connecteur(s) | |
| Connecteur A | 1 - Digital Coax Audio (RCA) Femelle |
| 1 - Toslink (SPDIF; Optical) Femelle | |
| Connecteur B | 1 - Stereo Audio (2 x RCA) Femelle |
| Performance | |
| Spécifications audio | Prise en charge de 2 voies (stéréo) Vitesses d’échantillonnage de 32, 44,1, 48 et 96 kHz |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Acier |
| Longueur du produit | 52 mm [2 in] |
| Largeur du produit | 42 mm [1.7 in] |
| Hauteur du produit | 27 mm [1.1 in] |
| Poids du produit | 78 g [2.8 oz] |
| Alimentation | |
| Adaptateur d’alimentation inclus | Oui |
| Tension d'entrée | 110 ~ 240 AC |
| Courant d'entrée | 0.5 A |
| Tension de sortie | 5 DC |
| Courant de sortie | 0.2A |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Type de prise | M |
| Consommation électrique | 0.5W |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Température de stockage | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Humidité | Humidité relative de 10~85 %, sans condensation |
| Informations d'emballage | |
| Poids brut | 0.3 kg [0.7 lb] |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Convertisseur SPDIF à RCA |
| 1 - Adaptateur d'alimentation | |
| 1 - Manuel d'instruction | |
Produits associés
Convertisseur audio RCA stéréo vers coaxial numérique SPDIF et Toslink optique
Convertissez un signal audio RCA stéréo en Toslink et coaxial numériqueRépétiteur convertisseur audio coaxial numérique bidirectionnel vers Toslink optique
Permet de convertir un signal source audio SPDIF en Toslink et coaxial numérique, séparément ou simultanémentTéléchargements
Manuel :
- SPDIF2AA.pdf
English
Data Sheet(s)
- SPDIF2AA_Datasheet-FR.pdf
Français - SPDIF2AA_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - SPDIF2AA_Datasheet.pdf
English - SPDIF2AA_Datasheet-ES.pdf
Español - SPDIF2AA_Datasheet-IT.pdf
Italiano - SPDIF2AA_Datasheet-NL.pdf
Nederlands










