Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort® vers HDMI® - Convertisseur DP - 1920x1200
MDP2HDMIPermet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.
29,99 € incluant TVA
Le câble adaptateur Mini DisplayPort® HDMI® MDP2HDMI de StarTech.com offre une liaison HDMI/Mini DisplayPort économique, vous permettant de connecter un écran HDMI à un appareil doté d’une sortie Mini DisplayPort, tout en économisant les coûts engendrés par la mise à niveau du moniteur à des fins de compatibilité.
Le MDP2HDMI est un câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.
Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt™.
Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Avantage StarTech.com
- Simple à utiliser, ce convertisseur à facteur de forme réduit rend Mini DisplayPort rétrocompatible avec votre écran ou votre projecteur HDMI actuel.
- L’absence de logiciel et de pilote d’installation fournit une solution simple prête-à-l’emploi.
Spécifications techniques
- Prise en charge des résolutions PC d’au plus 1920x1200 et TVHD d’au plus 1080p.
- Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis.
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™
Applications
- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.
- Permet de conserver votre moniteur HDMI existant et de l’utiliser avec un nouvel appareil Mini DisplayPort.
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur HDMI en tant qu'écran secondaire.
Numéros de produit
| Ingram Micro France | V930945 |
| UPC Code | 065030836906 |
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Matériel | |
| Converter Type | Passif |
| Prise en charge audio | Oui |
| Connecteur(s) | |
| Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Mâle |
| Connecteur B | 1 - HDMI (19 pin) Femelle |
| Performance | |
| Spécifications audio | Son surround 5.1 |
| Résolutions numériques max. | 1920x1200 / 1080p |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Longueur du produit | 240 mm [9.4 in] |
| Largeur du produit | 40 mm [1.6 in] |
| Hauteur du produit | 15 mm [0.6 in] |
| Poids du produit | 60 g [2.1 oz] |
| Notes spéciales / Configuration | |
| Configurations du système et du câblage | Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge) |
| Informations d'emballage | |
| Poids brut | 80 g [2.8 oz] |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI |
Certifications, Reports and Compatibility
Produits associés
Téléchargements
Data Sheet(s)
- MDP2HDMI_Datasheet-FR.pdf
Français - MDP2HDMI_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - MDP2HDMI_Datasheet.pdf
English - MDP2HDMI_Datasheet-ES.pdf
Español - MDP2HDMI_Datasheet-IT.pdf
Italiano - MDP2HDMI_Datasheet-NL.pdf
Nederlands











