×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Plaque série mâle 9 broches vers embase de carte mère 10 broches faible encombrement

Nº de produit : PLATE9MLP

Ajoutez un port série DB9 au panneau arrière d'un ordinateur à faible encombrement/format compact

Spécifications techniques
  • Ajoute un port série DB9 externe, pratique

  • Série mâle à 9 broches vers femelle IDC à 10 broches

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :


2,13 € EUR hors TVA
2,56 € incluant TVA

Nº: PLATE9MLP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre
boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La plaque série mâle 9 broches vers embase de carte mère 10 broches faible encombrement PLATE9MLP ajoute un port série DB9 au panneau arrière d'un ordinateur compact/faible encombrement, en se branchant sur la carte mère de l'ordinateur hôte à l'aide d'un connecteur IDC10. Veuillez vous reporter aux spécifications techniques de ce produit pour vérifier qu'il est compatible avec votre carte mère.
Avantage StarTech.com
  • Se connecte à votre carte mère et ajoute un port série DB9 à l'arrière de votre ordinateur
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Fournit une connexion de type embase à 10 broches pour les applications DB9
Numéros de produit
Ingram Micro France V931381
UPC Code 065030831383
Garantie
Warranty Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - IDC (10 pin; Motherboard Header) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Conforme aux spécifications Apex10-Everex-Intel, veuillez vous reporter au schéma de câblage de l'onglet des Téléchargements
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 229 mm [9 in]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Plaque série mâle 9 broches vers embase de carte mère 10 broches faible encombrement
Certifications
Plaque 40 cm série mâle 9 broches vers connecteur interne de carte mère 10 broches
PLATE9M16

Plaque 40 cm série mâle 9 broches vers connecteur interne de carte mère 10 broches

Ajoutez un port série supplémentaire à l'arrière de votre ordinateur par le biais de votre carte mère.

2,54 € hors TVA
(3,05 € incluant TVA)

Equerre Série DB9 1 port vers IDC10 Carte Mère - Câble Slot Série - Panneau DB-9
PLATE9M

Equerre Série DB9 1 port vers IDC10 Carte Mère - Câble Slot Série - Panneau DB-9

Ajoutez un port série DB9 au panneau arrière de votre ordinateur

3,06 € hors TVA
(3,67 € incluant TVA)

* La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable.