Câble Thunderbolt 3 m - M/M
TBOLTMM3MConnectez des appareils Thunderbolt™ jusqu'à 3 m de distance avec la prise en charge d'une vitesse totale de 10 Gb/s
104,39 € incluant TVA
Nos câbles Thunderbolt™ 3 m offrent une solution fiable, haute qualité pour profiter de la vitesse et la puissance de la technologie Thunderbolt™, avec une performance totale de 10 Gb/s et la combinaison des signaux vidéo et audio dans un seul câble à haut rendement.
Ces câbles permettent d'installer jusqu'à 6 appareils compatibles Thunderbolt à la chaîne, ce qui garantit une performance continue et une configuration facile. En outre, avec leur capacité de transfert de données bidirectionnel, deux voies, et la prise en charge de l'alimentation (pour les périphériques avec alimentation par bus), ces câbles Thunderbolt offrent la performance et la résistance nécessaires à des connexions optimales.
Ce câble Thunderbolt™ haute qualité a été spécialement conçu pour fournir une solution fiable pour la connexion d'appareils jusqu'à 3 m de distance, offrant assez de longueur pour connecter les appareils compatibles positionnés selon vos besoins.
Bénéficie de notre garantie constructeur de 2 ans.
Avantage StarTech.com
- La construction haute qualité de ce câble permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des connexions de leurs appareils Thunderbolt
- Tous les câbles Thunderbolt™ bénéficient de la garantie StarTech.com de 2 ans
Spécifications techniques
- Transferts de données et de signal vidéo bidirectionnels, simultanés, à deux voies pouvant atteindre 10 Gb/s
- Prend en charge l'alimentation par câble pour les périphériques Thunderbolt™ alimentés par bus
Applications
- Connexion d'un ordinateur compatible Thunderbolt™ à un appareil Thunderbolt jusqu'à 3 m de distance, comme un boîtier de disque dur externe ou une matrice RAID
- Connexion de deux ordinateurs Mac® compatibles Thunderbolt pour des transferts de fichiers en mode « Target Disk »
- Connectez un MacBook Pro® compatible Thunderbolt à un iMac® pour utiliser ce dernier comme écran pour le MacBook Pro
Numéros de produit
| Ingram Micro France | V931953 |
| UPC Code | 065030848060 |
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Matériel | |
| Placage du connecteur | Nickel |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Connecteur(s) | |
| Connecteur A | 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Mâle |
| Connecteur B | 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Mâle |
| Caractéristiques physiques | |
| Calibre du fil | 34 AWG |
| Couleur | Noir |
| Longueur de câble | 3 m [9.8 ft] |
| Longueur du produit | 3 m [9.8 ft] |
| Poids du produit | 0.1 kg [0.3 lb] |
| Informations d'emballage | |
| Quantité par paquet | 1 |
| Poids brut | 0.1 kg [0.3 lb] |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble Thunderbolt 3 m - M/M |
Produits associés
Téléchargements
Data Sheet(s)
- TBOLTMM3M_Datasheet-FR.pdf
Français - TBOLTMM3M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - TBOLTMM3M_Datasheet.pdf
English - TBOLTMM3M_Datasheet-ES.pdf
Español - TBOLTMM3M_Datasheet-IT.pdf
Italiano - TBOLTMM3M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands










