Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm
UUSBHAUB3Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € incluant TVA
5,99 € incluant TVA
Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs
Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs : Voir tous les revendeurs Voir tous les distributeurs
Ce câble USB de 91 cm vers micro USB procure un connecteur mâle USB A et un connecteur micro USB B qui vous permet de connecter des périphériques mobiles utilisant un connecteur USB (tels que des BlackBerry® ou des téléphones portables androïdes) à un ordinateur compatible USB pour chaque tâche quotidienne, comme la synchronisation de données ou les transferts de fichiers.
Avantage StarTech.com
- Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre périphérique micro USB
- Fabrication durable pour une durée de vie maximale
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Spécifications techniques
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Construction durable avec connecteurs USB et micro USB de haute qualité
- Connecteurs USB A et USB Micro-B de qualité supérieure
- Fabrication durable en PVC
Applications
- Manière simple de connecter des périphériques micro USB mobiles à un ordinateur
Numéros de produit
| Ingram Micro France | V930737 |
| UPC Code | 065030828130 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable.
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | Lifetime |
| Matériel | |
| Placage du connecteur | Nickel |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |
| Connecteur(s) | |
| Types de connecteur | 1 - USB A (4 pin) Mâle |
| 1 - USB Micro-B (5 pin) Mâle | |
| Performance | |
| Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Calibre du fil | 28 AWG |
| Longueur de câble | 0.9 m [3 ft] |
| Poids du produit | 0 kg [0 lb] |
| Informations d'emballage | |
| Poids brut | 0 kg [0 lb] |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble micro USB 91 cm - A vers micro B |
Certifications, Reports and Compatibility
Téléchargements
Data Sheet(s)
- UUSBHAUB3_Datasheet-FR.pdf
Français - UUSBHAUB3_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - UUSBHAUB3_Datasheet.pdf
English - UUSBHAUB3_Datasheet-ES.pdf
Español - UUSBHAUB3_Datasheet-IT.pdf
Italiano - UUSBHAUB3_Datasheet-NL.pdf
Nederlands











