Câble Apple® Dock Connector 30 broches ou Micro USB vers USB pour iPad, iPhone, iPod - 65 cm Blanc
USB2UBADC1MCâble unique permettant de synchroniser votre micro USB, ou vos appareils iPhone®, iPod® ou iPad®
26,39 € incluant TVA
Le câble combiné station d'accueil Apple® (30 broches) et Micro USB vers USB USB2UBADC1M (65 cm) constitue une solution simple et fiable pour la connexion des appareils numériques mobiles compatibles Micro USB ou iOS à votre ordinateur afin de les synchroniser ou de les charger.
Pour charger vos appareils et synchroniser les données entre votre ordinateur et votre iPhone®/iPad®/iPod® ou vos périphériques Micro USB, ce câble possède un connecteur Micro USB et un connecteur de station d'accueil à une extrémité, et un connecteur USB mâle standard à l'autre, vous permettant une connexion directe (ou par station d'accueil) au port USB d'un ordinateur. Ou, pour charger facilement l'appareil, connectez-le à un adaptateur d'alimentation mural USB.
Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure un fonctionnement fiable.
Avantage StarTech.com
- Compatibilité totale avec tous les appareils iPod®/iPhone®/iPad® et Micro USB
- Sa conception tout-en-un vous permet de charger vos appareils Apple® ou Micro USB où que vous soyez à l'aide d'un ordinateur, d'un chargeur USB mural ou de voiture
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Spécifications techniques
- 1 connecteur station d'accueil Apple® (30 broches)
- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur Micro USB B
- Construction durable
- Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements/débranchements fréquents de vos appareils iPhone®, iPod® ou iPad®, et Micro USB
Applications
- Remplacez le câble USB abîmé ou égaré de vos appareils numériques mobiles iPhone®/iPad®/iPod® ou Micro USB
- Achetez un câble supplémentaire à garder sous la main pour synchroniser/charger vos appareils Apple® ou Micro USB depuis un autre endroit
Numéros de produit
| Ingram Micro France | V931966 |
| UPC Code | 065030847193 |
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | Lifetime |
| Matériel | |
| Placage du connecteur | Nickel |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Connecteur(s) | |
| Connecteur A | 1 - USB A (4 pin) Mâle |
| Connecteur B | 1 - Apple (30-pin) Dock Connector Mâle |
| 1 - USB Micro-B (5 pin) Mâle | |
| Caractéristiques physiques | |
| Hauteur du produit | 8 mm [0.3 in] |
| Largeur du produit | 26 mm [1 in] |
| Style de connecteur | Droit |
| Couleur | Noir |
| Calibre du fil | 28 AWG |
| Longueur de câble | 0.7 m [2.1 ft] |
| Longueur du produit | 0.7 m [2.1 ft] |
| Poids du produit | 24 g [0.8 oz] |
| Informations d'emballage | |
| Quantité par paquet | 1 |
| Poids brut | 0 kg [0.1 lb] |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble combo connecteur d'amarrage Apple ® vers USB |
Produits associés
Téléchargements
Data Sheet(s)
- USB2UBADC1M_Datasheet-FR.pdf
Français - USB2UBADC1M_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - USB2UBADC1M_Datasheet.pdf
English - USB2UBADC1M_Datasheet-ES.pdf
Español - USB2UBADC1M_Datasheet-IT.pdf
Italiano - USB2UBADC1M_Datasheet-NL.pdf
Nederlands









