Template:
Full Width Image Block
Template:
Text Block

Stations d'Accueil pour Ordinateurs Portables 

 Conçu et Testé pour une Compatibilité Universelle et des Performances Maximales 

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Stations d'Accueil à Compatibilité Universelle

Compatibilité garantie avec tous les principaux OS, marques ou plateformes hardware, y compris les ordinateurs portables USB-C, USB4 et USB-A.


Compatibilité Garantie

Les stations d'accueil universelles simplifient les déploiements en offrant une compatibilité avec n'importe quelle plateforme hardware ou OS, ce qui les rend idéales pour la standardisation d'une station d'accueil dans des environnements hardware ou OS mixtes.


Idéal pour : 

  • Postes de Travail Partagés / Flexibles
  • Utilisations de Hardware Mixtes
  • Permettre une Configuration Multi-Moniteur sur MacBook Air (puces Apple M Series)


Capacités Flexibles de la Station d'Accueil Multi-Moniteur

Les stations d'accueil universelles permettent d'utiliser jusqu'à 4 moniteurs externes avec tous les systèmes, y compris les ordinateurs portables Windows, MacBook et Chromebook. Des options DisplayLink sont disponibles pour les systèmes Apple M3 / M2 / M1 d'entrée de gamme et les ordinateurs portables MacBook Air. En savoir plus sur nos solutions multi-moniteurs pour les ordinateurs portables MacBook.

Universal Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Docks à Compatibilité Universelle Recommandés

DK30CH2DEP

Station d'Accueil USB-C 4K, Station d'Accueil pour Moniteur Triple UHD 4K


Cette station d'accueil triple-4K pour les ordinateurs portables USB-C Mac, Windows et Chrome fait passer la productivité à la vitesse supérieure. 

116N-USBC-DOCK

Station d'Accueil Triple Moniteur USB-C - Dock Triple HDMI/DP 4k USB-C


Cette station d'accueil pour moniteur USB-C Triple 4K permet une grande flexibilité des postes de travail, offrant une compatibilité avec les ordinateurs portables USB-C, ou Thunderbolt 3/Thunderbolt 4.

DK30C2DPEP

Station d'Accueil Universelle pour Ordinateur Portable, Station d'Accueil Hybride USB-C & USB-A


Passez de l'ancienne norme USB-A (USB 3.0) à la nouvelle norme USB-C grâce à cette station d'accueil certifiée universelle pour ordinateurs portables USB-C et USB-A.

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Stations d'Accueil Haute Performance

Installation facile sans pilote et sortie vidéo haute performance utilisant les capacités de votre GPU


Performances Vidéo du GPU

Pour les applications exigeantes nécessitant des performances vidéo et des options de connectivité, les stations d'accueil Performante sont la solution idéale. Ces stations d'accueil exploitent le GPU de l'ordinateur portable et offrent une installation facile sans pilote.

 

Idéal pour : 

  • Création de médias, CAO
  • Professionnels ayant besoin de capacités vidéo multi-moniteurs de haute performance.


La Technologie sans Pilote pour des Utilisations plus Faciles

La technologie des stations d'accueil sans pilote facilite les mises en place à distance dans les entreprises et les espaces de travail sans support.


Performance
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Docks Haute Performance Recommandés

132N-TB4USB4DOCK

Station d'Accueil Thunderbolt 4 pour Écrans Multiples


Cette station d'accueil certifiée Thunderbolt 4 utilise un seul port Thunderbolt 4/3 ou USB4 sur un ordinateur hôte pour ajouter une connectivité haute performance tout en chargeant l'ordinateur portable.

TB4CDOCK

Dock Thunderbolt 4 - Hub Thunderbolt 4 96W Power Delivery


Cette station d'accueil certifiée Thunderbolt 4 vous permet d'utiliser un seul port Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 ou USB4 pour ajouter une connectivité haute performance et recharger votre ordinateur portable Windows Thunderbolt 4 ou USB4.

TB3CDK2DH

Dock Thunderbolt 3 Compatible Hôte USB-C


Une station d'accueil Thunderbolt 3 certifiée haute performance avec compatibilité USB Type-C offrant une prise en charge de la vidéo DSC 4K 60 Hz à double moniteur via des sorties vidéo Dual ou dual HDMI 2.0.

Template:
Image Block


Stations d'Accueil Spécialisées

Les stations d'accueil spécialisées sont idéales pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctions que l'on ne trouve pas habituellement sur la plupart des stations d'accueil. Offrant à la fois une compatibilité universelle et des fonctionnalités uniques, ces stations d'accueil augmentent la productivité dans des applications spécifiques.


Dock and switch between two laptops and share dual monitors

Station d'Accueil KVM USB-C pour Deux Ordinateurs Portables

Connectez et basculez entre deux ordinateurs portables et partagez deux moniteurs 4K 60Hz (y compris avec un MacBook Air), un clavier, une souris et d'autres périphériques USB, quelle que soit la plateforme matérielle ou le système d'exploitation. Cette station d'accueil fournit également 90 W d'alimentation à l'ordinateur hôte actif et 45 W d'alimentation au second PC, ce qui garantit que les deux ordinateurs portables peuvent se charger simultanément.


Template:
Image Block

Dock USB-C - Station d'Accueil pour Quadruple Écran 4K 60Hz

Cette station d'accueil présente une compatibilité universelle avec n'importe quel ordinateur portable USB-C et permet une connectivité jusqu'à 4K 60 avec un quadruple moniteur, au-delà de ce que votre ordinateur portable peut être capable de faire seul. Compatible avec les ordinateurs portables Windows, les ordinateurs portables MacBook Air / Pro et les Chromebooks. La station d'accueil USB-C pour quadruple moniteur est idéale pour la finance/le commerce, le contrôle/la surveillance, ou toute application nécessitant plusieurs écrans.


Connect a laptop up to four 4K monitors
Template:
Text Block


L'avantage de StarTech.com en Matière de Performances

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Compatibilité Garantie et Performances Maximales

StarTech.com offre une large sélection de stations d'accueil, conçues pour maximiser la compatibilité et les performances dans n'importe quel environnement professionnel. Notre engagement en faveur de la performance des produits est au cœur de notre mission : faciliter la tâche des professionnels de l'IT lorsqu'il s'agit de trouver des produits difficiles à trouver.


Des tests rigoureux dans notre laboratoire d'innovation et des certifications tierces garantissent la compatibilité avec tous les ordinateurs portables, systèmes d'exploitation et plates-formes hardware.

Guaranteed Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Full Power and Charging

Pleine Puissance et Charge

Nos adaptateurs d'alimentation sont entièrement conçus pour fournir une alimentation complète et ininterrompue à votre ordinateur portable et à vos périphériques, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de limitation ou de partage de l'alimentation.

Device Security

Sécurité des Stations d'Accueil

Les périphériques et la station d'accueil sont sécurisés grâce aux ports de verrouillage K-Slot.

Flexible Mounting Options

Options de Montage Flexibles

La plupart de nos stations d'accueil comportent des trous de vis sur le dessous pour faciliter le montage sur un bureau, au mur ou sur un support VESA. Parfaites pour un usage dans les grands bureaux, les postes de travail partagés ou les environnements de travail flexibles.

Template:
Text Block

Sécurité et Assistance Simplifiées

Les utilitaires Connectivity Tools de StarTech.com facilitent la gestion de la sécurité du réseau et l'assistance, tout en offrant une expérience utilisateur améliorée.  


En savoir plus sur Connectivity Tools, disponible exclusivement avec les stations d'accueil StarTech.com.

   Transfert d'Adresse MAC

Transmettre l'adresse MAC de l'interface Ethernet du système hôte


   Surveillance des Événements USB

Enregistrement des connexions/déconnexions de périphériques USB avec horodatage.


   Windows Layout Utility

Restaurer l'emplacement des fenêtres de l'application lors de la reconnexion


   Wi-Fi Auto-Switch

Commute automatiquement l'ordinateur portable pour utiliser la connexion filaire, plus fiable et plus rapide.

Template:
Image Block

Adaptateurs Multiports pour les Travailleurs Hybrides

Les adaptateurs multiports constituent une alternative portable aux stations d'accueil traditionnelles pour ordinateurs portables, offrant des fonctionnalités similaires dans un design compact et facile à transporter.


Multiport Adapter
Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid

Plus de Documentation sur les Stations d'Accueil

Docking station finder grid thumbnail

Un outil utile pour vous aider à trouver rapidement le dock qui convient à vos besoins spécifiques.

Workstation with laptop, docking station and monitors

L'installation de stations d'accueil dotées de caractéristiques de performance propres aux professionnels de l'IT peut faire une différence substantielle, en particulier dans les configurations de postes de travail partagés ou flexible.

Laptop connected to docking station with multiple monitors

Découvrez comment les fonctions destinées aux professionnels de l'IT facilitent la gestion des docks pour ordinateurs portables, les sécurisent et les rendent largement compatibles.

Template:
Text Block

Restez au courant des derniers produits et des conseils de Pro de l'IT grâce à notre newsletter.

Attendez...
Back to top