×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte PCI à Faible Encombrement avec 1 Port RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Nº de produit : PCI1S550_LP

Ajoute 1 port série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un emplacement d’extension PCI

Spécifications techniques
  • Prise en charge de l’interface de série RS-232.

  • Mise en mémoire tampon FIFO 16 octets, garantissant un transfert rapide des données et la fonctionnalité multitâches.

  • Le partage d’interruption (IRQ) permet d'économiser des ressources et de supprimer les conflits.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :


Disponible en
38,13 € EUR hors TVA
45,76 € incluant TVA

Nº: PCI1S550_LP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cette carte PCI série 16550 peut être installée dans un slot PCI afin d'ajouter un port série RS232. Elle offre ainsi une solution économique pour connecter tout périphérique série nouveau ou ancien, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 115,2 Kb/s. La carte série est dotée d'un support faible encombrement/demi-hauteur, permettant l'installation dans des boîtiers d'ordinateur faible encombrement/compacts.

Idéale pour la connexion de modems série, de périphériques POS, de PDA, d'appareils photo numériques, d'imprimantes, d'adaptateurs de terminal RNIS et plus encore à votre ordinateur, cette carte série PCI prend en charge le partage d’IRQ et fonctionne parfaitement sous Windows®, DOS® et Linux®.

Vous évitant toute perte de temps ou difficulté, la carte série PCI peut se connecter en quelques minutes grâce à une simple installation plug-and-play. De plus, elle bénéficie de la garantie à vie Startech.com et de l’assistance technique A VIE GRATUITE.

Avantage StarTech.com
  • Comptabilité garantie avec tout PC fonctionnant sous Windows®, DOS® ou Linux® permettant une intégration aisée dans vos applications.
  • Vitesses de transfert de données allant jusqu’à 115.2 Kbps, offrant des performances optimales pour les périphériques de série.
  • Support standard et faible encombrement, permettant une installation en toute facilité dans la quasi-totalité des systèmes
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux

Applications
  • Fabrication (machines à commandes numériques, équipement de contrôle de processus, lecteurs de code-barres, imprimantes de série).
  • Point de vente (lecteur carte de crédit/débit, imprimantes de reçu, lecteurs de code-barres, caisses enregistreuses, pesage).
  • Grand public (modems, PDA, appareils photos numériques, imprimantes).
  • Sécurité (commande UPS, panneaux à touches d’accès direct, caméras vidéo, lecteurs de carte, modems).
  • Casino (terminaux de loterie vidéo, machines à sous).
  • Contrôles de l’environnement (éclairage, température, horloges).
  • Santé (équipement de surveillance du patient, stations d’infirmière, modems).
  • Réception d’hôtel (imprimantes de série, lecteurs de code-barres, clavier, souris, imprimante de reçu, lecteurs de carte de crédit/débit).
  • Salle de réception/Restaurant (lecteurs de carte de crédit/débit, imprimantes de série).
  • Réseau ISDN
Numéros de produit
Dell France Harmony A4706587
Ingram Micro France V930172
UPC Code 065030793759
Garantie
Warranty Lifetime
Matériel
Nombre de ports 1
Interface Série
Type de bus PCI (5 Volt)
Type de carte Faible encombrement (support standard inclus)
Style de port Intégré à la carte
ID du chipset ASIX/MosChip - MCS9820CV
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - PCI (5V; 32-bit) Mâle
Ports externes 1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Mâle
Performance
Protocole série RS-232
Débit en bauds max. 115,2 Kb/s
MTBF 6,548,788 Hours
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Hauteur du produit 5.5 cm [2.2 in]
Poids du produit 55 g [1.9 oz]
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Humidité 5~85% RH
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série PCI
1 - Support pleine hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550_LP

Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI

40,68 € hors TVA
48,82 € incluant TVA

Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI4S550N

Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter quatre ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

58,48 € hors TVA
70,18 € incluant TVA

10 Pack of 2-Port PCI Serial Cards
10PKPCI2S550

Lot de 10 Cartes PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Pack 10 Cartes Série - UART 16550

Ajoutez deux ports série RS232 via une fente d'extension PCI (paquet de 10)

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA

Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550

Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter deux ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

22,56 € hors TVA
27,07 € incluant TVA

Carte PCI avec 1 Port Série RS232 - Adaptateur DB-9 - UART 16550
PCI1S550

Carte PCI avec 1 Port Série RS232 - Adaptateur DB-9 - UART 16550

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

27,96 € hors TVA
33,55 € incluant TVA

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M
SCNM9FM

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M

Transférez des fichiers via une connexion série

3,67 € hors TVA
4,40 € incluant TVA

Adaptateur Série DB9 Femelle vers DB25 Femelle - DB9 vers DB25
AT925FF

Adaptateur Série DB9 Femelle vers DB25 Femelle - DB9 vers DB25

Convertissez un port mâle DB9 en port femelle DB25

2,15 € hors TVA
2,58 € incluant TVA

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
MXT100

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris

Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m

3,06 € hors TVA
3,67 € incluant TVA

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle
SCNM9FF

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle

Transférez des fichiers via une connexion série

4,57 € hors TVA
5,48 € incluant TVA

* L’apparence et les specification du produit peuvent être modifiées sans préavis