×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Nº de produit : PCI2S550_LP

Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI

Spécifications techniques
  • Prise en charge de l’interface de série RS-232.

  • Mise en mémoire tampon FIFO 16 octets, garantissant un transfert rapide des données et la fonctionnalité multitâches.

  • Le partage d’interruption (IRQ) permet d'économiser des ressources et de supprimer les conflits.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :


Disponible en
40,68 € EUR hors TVA
48,82 € incluant TVA

Nº: PCI2S550_LP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cette carte série 16550 2 ports peut être installée dans un logement PCI afin d'ajouter deux ports série. Elle offre ainsi une solution efficace pour connecter tout périphérique de série nouveau ou ancien, dont les vitesses de transfert de données vont jusqu’à 115,2 Kbps. La carte série est dotée d'un support faible encombrement, permettant l'installation dans des boîtiers d'ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme réduit.

Est idéal pour la connexion sur votre système, entre autres, de modems série, les périphériques POS, les PDA, les appareils photos numériques, les adaptateurs de terminal ISDN. La carte adaptateur prend en charge le partage d’interruption (IRQ) et fonctionne parfaitement avec Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, Server 2003, 2000, ME, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® et Linux®. La carte peut se connecter en quelques minutes grâce à l’installation ultra simple prête à l’emploi et bénéficie de la garantie Startech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Avantage StarTech.com
  • Comptabilité garantie avec tout PC fonctionnant sous Windows®, DOS® ou Linux® permettant une intégration aisée dans vos applications.
  • Vitesses de transfert de données allant jusqu’à 115 Kbps, offrant des performances optimales pour les périphériques de série.
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0 / 6.0, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux

Applications
  • Fabrication (machines à commandes numériques, équipement de contrôle de processus, lecteurs de code-barres, imprimantes de série).
  • Point de vente (lecteur carte de crédit/débit, imprimantes de reçu, lecteurs de code-barres, caisses enregistreuses, pesage).
  • Grand public (modems, PDA, appareils photos numériques, imprimantes).
  • Sécurité (commande UPS, panneaux à touches d’accès direct, caméras vidéo, lecteurs de carte, modems).
  • Casino (terminaux de loterie vidéo, machines à sous).
  • Contrôles de l’environnement (éclairage, température, horloges).
  • Santé (équipement de surveillance du patient, stations d’infirmière, modems).
  • Réception d’hôtel (imprimantes de série, lecteurs de code-barres, clavier, souris, imprimante de reçu, lecteurs de carte de crédit/débit).
  • Salle de réception/Restaurant (lecteurs de carte de crédit/débit, imprimantes de série).
  • Réseau ISDN
Numéros de produit
Dell France Harmony A4706586
Ingram Micro France V930213
UPC Code 065030788748
Garantie
Warranty Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX/MosChip - MCS9835CV
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI (5 volts)
Type de carte Faible encombrement
Performance
Débit en bauds max. 115,2 Kb/s
MTBF 6,548,788 Hours
PEPS 16 Byte
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches ; D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI (5 V ; 32 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0 / 6.0, 2000, 98SE, 95, DOS
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 55 g [1.9 oz]
Conditions environnementales
Humidité 5~85% RH
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série PCI faible encombrement 2 ports
1 - Support faible encombrement
2 - Vis
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550

Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter deux ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

22,56 € hors TVA
27,07 € incluant TVA

Low Profile PCI Serial Card (RS232) (16550 UART)
PCI1S550_LP

Carte PCI à Faible Encombrement avec 1 Port RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Ajoute 1 port série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un emplacement d’extension PCI

38,13 € hors TVA
45,76 € incluant TVA

Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550_LP

Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI

40,68 € hors TVA
48,82 € incluant TVA

Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI4S550N

Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter quatre ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

58,48 € hors TVA
70,18 € incluant TVA

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
MXT100

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris

Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m

3,06 € hors TVA
3,67 € incluant TVA

Adaptateur Série DB9 Femelle vers DB25 Femelle - DB9 vers DB25
AT925FF

Adaptateur Série DB9 Femelle vers DB25 Femelle - DB9 vers DB25

Convertissez un port mâle DB9 en port femelle DB25

2,15 € hors TVA
2,58 € incluant TVA

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle
SCNM9FF

Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle

Transférez des fichiers via une connexion série

4,57 € hors TVA
5,48 € incluant TVA

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M
SCNM9FM

Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M

Transférez des fichiers via une connexion série

3,67 € hors TVA
4,40 € incluant TVA

* L’apparence et les specification du produit peuvent être modifiées sans préavis