Cartes Aditionelles et Périphériques / Cartes série
Cartes série
Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
Type de bus
-- ExpressCard
-- ExpressCard (USB 2.0 Bus)
-- Mini PCI Express
-- PCI Express
-- PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
-- PCI (5 Volt)
-- USB 2.0
-- Motherboard Header
-- ExpressCard (USB 2.0 Bus)
-- Mini PCI Express
-- PCI Express
-- PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
-- PCI (5 Volt)
-- USB 2.0
-- Motherboard Header
Type de carte
Protocole série
Style de port
Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Cartes série, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !
Affichage de 1 à 10 items sur un total de 74
PEX1S952LP
Carte Série RS232 PCI Express avec 1 port - Faible Encombrement - UART 16950
Ajoute 1 port série RS-232 haut débit à un PC doté d’un emplacement PCI53,99 €
PEX2S553
Carte PCI Express avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou à forme réduit via un logement d’extension PCI Express60,99 €
ICUSB232DB25
Câble Adaptateur USB vers Port Série DB9 - DB25 avec Adaptateur DB9 DB25
Ajoutez un port série RS232 à un ordinateur portable ou à un ordinateur de bureau grâce à ce câble adaptateur USB plug-and-play22,99 €
ICUSB2321F
Câble Adaptateur de 1.80m USB vers Série DB9 RS232 - Chipset FTDI
Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB33,99 €
PEX2S5531P
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550
Permet d’ajouter 1 port parallèle et 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou faible encombrement via un logement d’extension PCI Express59,99 €
PEX2S553LP
Carte PCI Express à Faible Encombrement avec 2 Ports Série RS232 - UART 16550
Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un emplacement d’extension PCI58,99 €
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM
Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.32,99 €
ICUSB232SM3
Câble Adaptateur de 90cm USB vers Série DB9 - Alimentation USB
Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB33,99 €
PCI2S550
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
Permet d’ajouter deux ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.47,99 €
ICUSB232
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle Mâle
Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.21,99 €