Adaptateur Professionnel USB vers 4 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2324XPermet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.
111,59 € incluant TVA
Cet adaptateur série USB de qualité professionnelle permet de convertir un port USB unique en quatre ports série RS232, vous permettant connecter jusqu'à quatre périphériques série de manière simultanée. Une fois connecté, l’adaptateur conserve les valeurs de port COM série attribuées, permettant de réassigner automatiquement les mêmes valeurs aux ports série fournis par l’adaptateur, en cas de déconnexion, puis de le reconnecter à l’ordinateur hôte.
Cet adaptateur innovant offre une solution de qualité professionnelle pour connecter des périphériques de série RS-232 anciens ou industriels à des ordinateurs plus modernes, équipés de ports USB non utilisés. Il offre ainsi une solution parfaite pour connecter des modems série, des lecteurs de code-barres ou tout périphérique doté d'une synchronisation de série à un port USB d'un ordinateur hôte, supprimant ainsi les coûts de mise à niveau du périphérique série, à des fins de compatibilité USB.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Avantage StarTech.com
- Les nombreux ports vous permettent d'assurer un contrôle intégral et simultané de plusieurs périphériques série.
- Boîtier tout en métal robuste pour une durabilité accrue dans les environnements extrêmes
- Installation aisée, « prêt-à-l’emploi » grâce à notre adaptateur alimenté par USB, pas de prise d’alimentation requise.
Spécifications techniques
- Adaptateur USB vers série RS232 en liaison directe 4 ports
- Boîtier en métal robuste
- Fixation murale
- Les réglages du port COM sont conservés pour les périphériques série connectés dans les différents ports USB et après le redémarrage
- Vitesse de transmission d’au plus 230 Kbps.
- Alimentation par un port USB disponible, pas d’adaptateur d’alimentation externe requis.
- Connexions d'alimentation par prise jack CC ou bornier en option
- Conçu pour effectuer une extension de port série rapide et facile.
- Fournit des mises en mémoire tampon doubles pour le transfert de données en amont et en aval.
- Prise en charge du mode automatique d'établissement d’une liaison.
- Active et désactive les énumérations.
Applications
- Parfait pour les administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs plus récents non équipés d’un port RS232, de fonctionnalités traditionnelles supplémentaires.
- Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d’équipement industriels/automobiles.
- Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et aux autres périphériques de point de vente.
- Connexion à un récepteur satellite, un modem de série ou un PDA doté de la synchronisation série.
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série
Numéros de produit
| Dell France Harmony | A4706640 |
| Ingram Micro France | V930774 |
| UPC Code | 065030832472 |
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Matériel | |
| Interface | Serial |
| Nombre de ports | 4 |
| Type de bus | USB 2.0 |
| Style de port | Hub externe |
| ID du chipset | Texas Instruments - TIUSB3410 |
| Connecteur(s) | |
| Types de connecteur | 1 - USB A (4 pin) Mâle |
| Ports externes | 4 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Mâle |
| Performance | |
| Débit en bauds max. | 230.4 Kbps |
| PEPS | 32 Bytes |
| Protocole série | RS-232 |
| Logiciel | |
| Compatibilité système d’exploitation | Windows® 8(32bit), 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2003(32/64) |
| Caractéristiques physiques | |
| Type de boîtier | Acier |
| Couleur | Noir |
| Longueur du produit | 165.2 mm [6.5 in] |
| Largeur du produit | 118 mm [4.6 in] |
| Hauteur du produit | 25 mm [1 in] |
| Poids du produit | 593 g [20.9 oz] |
| Alimentation | |
| Adaptateur d’alimentation inclus | En option |
| Tension d'entrée | 9-36 DC |
| Courant d'entrée | 600mA minimum |
| Type de prise | N |
| Conditions environnementales | |
| Humidité | 5~85% RH |
| Température de fonctionnement | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Température de stockage | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) |
| Notes spéciales / Configuration | |
| Configurations du système et du câblage | 1 port USB 1.1 (ou supérieur) |
| Informations d'emballage | |
| Poids brut | 0.8 kg [1.8 lb] |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB vers série RS232 |
| 1 - Câble USB A vers B 91 cm | |
| 1 - CD de pilote | |
| 1 - Manuel d'instruction | |
Produits associés
Accessoires
Téléchargements
Pilotes :
- TI_TIUSB3410.zip
Version: 03/20/2013,6.7.2.0
Manuel :
- ICUSB232xX-FR.pdf
Français - ICUSB232xX.pdf
English - ICUSB2321X_2X_4X-DE.pdf
Deutsch - ICUSB232xX-ES.pdf
Español
Data Sheet(s)
- ICUSB2324X_Datasheet-FR.pdf
Français - ICUSB2324X_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - ICUSB2324X_Datasheet.pdf
English - ICUSB2324X_Datasheet-ES.pdf
Español - ICUSB2324X_Datasheet-IT.pdf
Italiano - ICUSB2324X_Datasheet-NL.pdf
Nederlands







