Cartes Aditionelles et Périphériques / Cartes série / PEX1S952
Carte PCI Express avec 1 Port DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX1S952Ajoutez un port série RS232 via une fente d'extension PCI Express
53,99 € EUR hors TVA
64,79 € incluant TVA
64,79 € incluant TVA
Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs
Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs : Voir tous les revendeurs Voir tous les distributeurs
La carte adaptateur série PCI Express RS232 1 port natif PEX1S952 avec UART 16950 ajoute à l'ordinateur un port série RS232 (DB9) d'un débit binaire pouvant atteindre 460 Kb/s par l'intermédiaire d'une fente PCI Express, tout en s'appuyant sur une puce unique native (Oxford OXPCIe952) qui exploite les capacité d'un vrai PCI Express, ce qui permet une performance et une fiabilité maximum et réduit la charge du CPU de 48 % par rapport aux cartes de série classiques.
Compatible avec une vaste gamme de systèmes d'exploitation incluant Windows® et Linux pour une intégration plus facile, la carte de série PCI Express PEX1S952 est également équipée d'un support demi-hauteur/faible encombrement en option qui permet d'installer la carte dans pratiquement tous les boîtiers d'ordinateur, et ce, quel que soit leur format.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Avantage StarTech.com
- Cette carte PCI Express monopuce à support natif et une voie offre une performance accrue, pour une réduction de la charge de l’unité centrale allant jusqu'à 48 %
- Vitesses de transfert allant jusqu’à 460 Kb/s pour des périphériques série offrant une bonne performance
- La carte est préconfigurée pour les systèmes de hauteur standard, mais elle inclut un support faible encombrement pour plus de polyvalence
Spécifications techniques
- Un port série RS-232 haute vitesse avec vitesse de transfert de données d’au plus 460,8 Kb/s.
- PEPS 128 octets par transmetteur et émetteur
- Inclut un support de fixation demi-hauteur
- Carte PCI Express monopuce à support natif et une voie
- Sortie d’alimentation sélectionnable sur broche 9 pour le port série
- La conception puce unique permet d’optimiser la vitesse et la fiabilité.
- Contrôle du flux logiciel intrabande automatisé à l’aide de Xon/Xoff programmable dans les deux directions
- Contrôle du flux de matériel hors bande à l'aide de Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
- Une voie haute performance Oxford UART 950
- Conforme aux spécifications de base PCI Express révision 1.0a
Applications
- Applications de vente au détail dans les épiceries et autres magasins de vente au détail pour le contrôle des claviers, tiroirs-caisses, imprimantes de reçu, lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), balances et moniteurs en hauteur sur support
- Machines et kiosques automatisés de libre service pour le contrôle des périphériques série tels que les balances, les écrans tactiles, les lecteurs de carte magnétique, les lecteurs de code à barres, les imprimantes de reçu et les imprimantes d'étiquette
- Postes de travail de type guichet bancaire en versions pleine hauteur ou demi-hauteur, permettant de contrôler les périphériques de série tels que les tiroirs-caisses, les lecteurs de carte, les lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les imprimantes, les claviers, les claviers d'identification personnelle, les PenPads
- Guichets automatiques standard de distribution de billets pour le contrôle des claviers, des imprimantes de reçu, des lecteurs de carte (à bande magnétique ou non), les écrans tactiles LCD, les caméras, etc.
- Utilisée pour contrôler de nombreuses caméras de surveillance/sécurité dans les parkings, les immeubles de bureaux, etc.
Numéros de produit
| Ingram Micro France | V930720 |
| UPC Code | 065030831659 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable.
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | Lifetime |
| Matériel | |
| Interface | Serial |
| Nombre de ports | 1 |
| Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) |
| Type de bus | PCI Express |
| Style de port | Intégré à la carte |
| ID du chipset | PLX/Oxford - OXPCIe952 |
| Connecteur(s) | |
| Types de connecteur | 1 - PCI Express x1 Mâle |
| Ports internes | 1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Mâle |
| Ports externes | 1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Mâle |
| Performance | |
| Débit en bauds max. | 460.8 Kbps |
| Protocole série | RS-232 |
| Bits de données | 4, 5, 6, 7, 8 |
| PEPS | 128 Bytes |
| Bits d'arrêt | 1, 1.5, 2 |
| Logiciel | |
| Compatibilité système d’exploitation | Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), XP Embedded, 2000, CE 5.0/6.0 Linux |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Vert |
| Longueur du produit | 90 mm [3.5 in] |
| Largeur du produit | 65 mm [2.6 in] |
| Hauteur du produit | 20 mm [0.8 in] |
| Poids du produit | 48 g [1.7 oz] |
| Conditions environnementales | |
| Humidité | 5~85% RH |
| Température de fonctionnement | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Température de stockage | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) |
| Notes spéciales / Configuration | |
| Remarque | Sortie d’alimentation sélectionnable sur la broche 9 du port série |
| Informations d'emballage | |
| Poids brut | 0.1 kg [0.2 lb] |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Carte série 1 port |
| 1 - Support de faible encombrement | |
| 1 - CD de pilote | |
| 1 - Manuel d'instruction | |
Produits associés
PEX2S952
Carte PCI Express avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur pleine hauteur ou faible encombrement via un logement PCI Express.58,99 €
PEX2S950
Carte Série RS232 PCI Express avec 2 ports - UART 16950
Ajoutez 2 ports série RS232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express52,99 €
PCI1S950DV
Carte PCI Tension Double avec 1 Port DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
Ajoutez un port série RS232 via une fente d'extension PCI46,99 €
PCI2S950DV
Carte PCI Tension Double avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16950
Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre PC à l’aide de cette carte d’extension universelle PCI double tension55,99 €
Accessoires
MXT100
Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m3,99 €
SCNM9FF
Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle
Transférez des fichiers via une connexion série5,99 €
SCNM9FM
Câble null modem série DB9 RS232 3 m F/M
Transférez des fichiers via une connexion série4,99 €
Téléchargements
Pilotes :
- PLX_PCIe.zip
Version: 1.03.0000.02
Manuel :
- PEXxS952xx-FR.pdf
Français - PEXxS952xx.pdf
English - PEX2S952-1S-LP-DE.pdf
Deutsch - PEXxS952xx-ES.pdf
Español
Data Sheet(s)
- PEX1S952_Datasheet-FR.pdf
Français - PEX1S952_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - PEX1S952_Datasheet.pdf
English - PEX1S952_Datasheet-ES.pdf
Español - PEX1S952_Datasheet-IT.pdf
Italiano - PEX1S952_Datasheet-NL.pdf
Nederlands






