×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to us.StarTech.com
Assistance
par e-mail

Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.

Applied Filters

--Nombre de ports: 4X

Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Cartes série, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !

Affichage de 1 à 10 items sur un total de 14

Page : 1 2 | Tout afficher
Sort: Pertinence| Nouveau | Prix | Par ordre alphabétique
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
PEX4S553 Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550 Ajoutez 4 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou compact via une fente d’extension PCI Express
102,99 €
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
PEX4S553B Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550 Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express
104,99 €
Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX4S952 Carte PCI Express avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950 Ajoutez 4 ports série RS232 à tout PC à l’aide d’une fente d’extension unique PCI Express
106,99 €
Carte série RS232 PCI 4 ports avec sortie d'alimentation
PCI4S954PW Carte série RS232 PCI 4 ports avec sortie d'alimentation Ajoutez 4 ports série RS232 avec sortie d'alimentation sélectionnable de 5 ou 12 V par le biais d'une fente PCI
112,99 €
Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI4S550N Carte PCI avec 4 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550 Permet d’ajouter quatre ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.
55,99 €
Carte série PCI Express RS232 à support natif, faible encombrement 4 ports avec UART 16950
PEX4S952LP Carte série PCI Express RS232 à support natif, faible encombrement 4 ports avec UART 16950 Ajoutez 4 ports série RS232 haute vitesse à votre ordinateur par le biais d'une fente d’extension PCI Express faible encombrement
106,99 €
Carte PCI Express Série 4 ports - 2x RS232 et 2x RS422 / RS485
PEX4S232485 Carte PCI Express Série 4 ports - 2x RS232 et 2x RS422 / RS485 Ajoutez deux ports série RS232 et deux ports série RS422/485 à votre PC par le biais d'une fente d’extension PCI Express
137,99 €
Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural
ICUSB2324I Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural Ajoutez 4 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB
105,99 €
Adaptateur Professionnel USB vers 4 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2324X Adaptateur Professionnel USB vers 4 Ports Série - Alimentation Secteur Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.
92,99 €
Carte combo série/parallèle PCI 2S2P avec UART 16C1050
PCI2S2PMC Carte combo série/parallèle PCI 2S2P avec UART 16C1050 Ajoutez deux ports série et deux ports parallèles à votre ordinateur de bureau grâce à une seule fente PCI
65,99 €
Page : 1 2 | Tout afficher