Cartes Aditionelles et Périphériques / Cartes série
Cartes série
Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
Type de carte
Style de port
Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Cartes série, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !
Affichage de 1 à 4 items sur un total de 4
EC1S1P55254 Carte Adaptateur ExpressCard avec 1 Port Série DB-9 RS232 et 1 Port Parallèle DB-25 Ajoutez un port série et un port parallèle à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard 54 mm
82,99 €
EC2S55254 Carte Adaptateur ExpressCard/54 avec 2 Ports Série DB-9 RS232 - UART 16550 Ajoutez 2 ports série RS232 haute vitesse à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard 54 mm
80,99 €
EC4S952 Carte Adaptateur ExpressCard/34 avec 4 Ports Série DB-9 RS232 - UART16C950 Contrôlez et communiquez avec un maximum de quatre périphériques série RS232 par le biais d'une fente ExpressCard d'ordinateur portable
182,99 €
EC1S952 Carte Adaptateur ExpressCard 34 ou 54 avec Port Serie RS232 - UART 16950 Permet d’ajouter un port série RS-232 haute vitesse à votre ordinateur portable via un logement d’extension ExpressCard.
61,99 €