×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to us.StarTech.com
Assistance
par e-mail

Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.

Applied Filters

--Protocole série: RS-232X
--Nombre de ports: 2X

Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Cartes série, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !

Affichage de 1 à 10 items sur un total de 24

Page : 1 3 | Tout afficher
Sort: Pertinence| Nouveau | Prix | Par ordre alphabétique
Carte PCI Express avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550
PEX2S553 Carte PCI Express avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16550 Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou à forme réduit via un logement d’extension PCI Express
60,99 €
Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550
PEX2S5531P Carte PCI Express avec 2 Ports Série RS232 et 1 Port Parallèle - UART 16550 Permet d’ajouter 1 port parallèle et 2 ports série RS-232 à votre ordinateur standard ou faible encombrement via un logement d’extension PCI Express
59,99 €
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550 Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550 Permet d’ajouter deux ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.
47,99 €
Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN
ICUSB2322RJ Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN Rail DIN et adaptateur à fixation murale permettant d'ajouter deux connexions RJ45 série RS232 au port USB d'un PC ou d'un serveur
85,99 €
Carte PCI Express avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950
PEX2S952 Carte PCI Express avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur PCIe Série - UART 16950 Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur pleine hauteur ou faible encombrement via un logement PCI Express.
58,99 €
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB
53,99 €
Carte Adaptateur PCI Express vers Série et Parallèle - UART 16950
PEX1S1P952 Carte Adaptateur PCI Express vers Série et Parallèle - UART 16950 Ajoutez un port série et un parallèle via une fente PCI Express à faible encombrement ou standard
51,99 €
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2 Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.
54,99 €
Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550_LP Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550 Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI
52,99 €
Carte PCI Tension Double avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16950
PCI2S950DV Carte PCI Tension Double avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16950 Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre PC à l’aide de cette carte d’extension universelle PCI double tension
55,99 €
Page : 1 3 | Tout afficher