Cartes Aditionelles et Périphériques / Cartes série
Cartes série
Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
Type de bus
Type de carte
Style de port
Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Cartes série, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !
Affichage de 1 à 2 items sur un total de 2
PEX2S1P553B Carte combo série/parallèle PCI Express 2S1P avec câble de dérivation Ajoutez un port parallèle et deux ports série RS232 à votre PC par le biais d'une fente d’extension PCI Express
55,99 €
MPEX2S1P552 Carte combo série/parallèle Mini PCI Express 2s1p pour systèmes intégrés Ajoutez deux ports série RS232 et un port parallèle à un système intégré doté d’une fente Mini PCI Express
89,99 €