×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to us.StarTech.com
Assistance
par e-mail

Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.

Applied Filters

--Nombre de ports: 2X

Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Cartes série, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !

Affichage de 1 à 10 items sur un total de 26

Page : 1 3 | Tout afficher
Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN
ICUSB2322I Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN Ajoutez 2 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB
89,99 €
Carte série RS232 PCI Express 2 ports avec sortie d'alimentation
PEX2S952PW Carte série RS232 PCI Express 2 ports avec sortie d'alimentation Ajoutez 2 ports série RS232 avec sortie d'alimentation sélectionnable de 5 ou 12 V par le biais d'une fente PCI Express
53,99 €
Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN
ICUSB2322RJ Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN Rail DIN et adaptateur à fixation murale permettant d'ajouter deux connexions RJ45 série RS232 au port USB d'un PC ou d'un serveur
85,99 €
Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 0,9 m
ICUSB2321284 Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 0,9 m Ajoutez un port série RS232 et un port parallèle IEEE 1284 à votre ordinateur grâce à une seule connexion USB
39,99 €
Carte PCI Express avec 2 Ports RS232 et Cable de Dérivation - Adaptateur PCIe Série
PEX2S553B Carte PCI Express avec 2 Ports RS232 et Cable de Dérivation - Adaptateur PCIe Série Ajoutez deux ports série RS232 à tout PC en utilisant une seule fente d’extension PCI Express
59,99 €
Carte Adaptateur ExpressCard avec 1 Port Série DB-9 RS232 et 1 Port Parallèle DB-25
EC1S1P55254 Carte Adaptateur ExpressCard avec 1 Port Série DB-9 RS232 et 1 Port Parallèle DB-25 Ajoutez un port série et un port parallèle à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard 54 mm
82,99 €
Carte Adaptateur ExpressCard/54 avec 2 Ports Série DB-9 RS232 - UART 16550
EC2S55254 Carte Adaptateur ExpressCard/54 avec 2 Ports Série DB-9 RS232 - UART 16550 Ajoutez 2 ports série RS232 haute vitesse à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard 54 mm
80,99 €
Carte Adaptateur PCI Express vers Série et Parallèle - UART 16950
PEX1S1P952 Carte Adaptateur PCI Express vers Série et Parallèle - UART 16950 Ajoutez un port série et un parallèle via une fente PCI Express à faible encombrement ou standard
51,99 €
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050
PCI2S4851050 Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050 Ajoutez 2 ports série RS422/485 via une fente d'extension PCI à faible encombrement ou standard
92,99 €
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB
53,99 €
Page : 1 3 | Tout afficher