×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to us.StarTech.com
Assistance
par e-mail

Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.

Applied Filters

--Type de bus: PCI (5 Volt)X

Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Cartes série, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !

Affichage de 1 à 6 items sur un total de 6

10 Pack of 2-Port PCI Serial Cards
10PKPCI2S550 Lot de 10 Cartes PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Pack 10 Cartes Série - UART 16550 Ajoutez deux ports série RS232 via une fente d'extension PCI (paquet de 10)
306,99 €
Carte PCI avec 2 Série DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16950
PCI2S950 Carte PCI avec 2 Série DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16950 Ajoutez 2 ports série RS-232 à votre ordinateur via une fente PCI simple
65,99 €
Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550_LP Carte PCI à Faible Encombrement avec 2 Ports RS232 - Adaptateur Série - UART 16550 Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI
52,99 €
Low Profile PCI Serial Card (RS232) (16550 UART)
PCI1S550_LP Carte PCI à Faible Encombrement avec 1 Port RS232 - Adaptateur Série - UART 16550 Ajoute 1 port série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un emplacement d’extension PCI
49,99 €
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550 Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550 Permet d’ajouter deux ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.
47,99 €
PCI Serial Adapter Card (RS232) (16550 UART)
PCI1S550 Carte PCI avec 1 Port Série RS232 - Adaptateur DB-9 - UART 16550 Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.
36,99 €