HUB USB 3.0 - 7 ports Super speed - Concentrateur USB 3 - Transfert de Data à 5 Go/s
ST7300USBMAjoutez 7 ports USB 3.0 externes à montage mural/DIN à un ordinateur à partir d'une seule connexion USB.
165,59 € incluant TVA
Le hub USB 3.0 industriel 7 ports ST7300USBM constitue un moyen simple d'étendre les capacités USB du système actuel en ajoutant 7 ports SuperSpeed USB 3.0 externes par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0.
Conçu pour un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles, ce hub industriel comporte un châssis robuste tout en métal pouvant être solidement fixé sur la plupart des surfaces et des murs. En outre, des rails DIN en option permettent de le monter pour une installation en rack.
Conforme aux spécifications SuperSpeed USB 3.0, ce hub USB industriel prend en charge une bande passante de 5 Gb/sm et est rétrocompatible avec les spécifications USB 2.0 et 1.x pour la prise en charge simultanée d'anciens périphériques USB ou même d'anciens systèmes sans capacités USB 3.0.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Avantage StarTech.com
- Renforce les capacités USB 3.0 tout en conservant la compatibilité avec des appareils USB 2.0/1.x, ce qui donne une solution unique et polyvalente pour brancher des périphériques USB
- Un châssis métallique, des supports de fixation en surface intégrés et le choix de la méthode d'alimentation le rendent assez polyvalent pour s'adapter à presque tout type d'environnement
- Hub USB 3.0 avec montage sur rail DIN en option afin de garder le hub à l'écart, mais accessible, dans un milieu industriel ou une salle de serveurs
Spécifications techniques
- Compatible SuperSpeed USB 3.0, prise en charge complète d'une bande passante de 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les spécifications et périphériques USB 2.0 et 1.x
- Protection contre les surtensions de 350 watts sur chaque port
- Prend en charge les spécifications 1.1. de charge de batterie par USB
- Prise en charge des câbles USB vissables (vendus séparément)
- Châssis tout en métal
- Supports de fixation en surface intégrés et montage sur rail DIN en option
- Avec bornier 2 fils pour une alimentation de 7 à 40 V CC des périphériques gourmands en énergie
Applications
- Installation dans les endroits où il est nécessaire de fixer solidement plusieurs ports USB 3.0 sur une surface, comme un mur, sous un bureau ou dans un rack d'équipement
- Renforce l'accès à des ports USB 3.0 dans des zones sujettes à de grandes variations de température ou à des bris matériels (p. ex. milieu industriel, comme une usine)
- Ajout de connexions USB 3.0 dans des zones très fréquentées, où il peut arriver que des câbles USB soient débranchés
- Pour brancher des imprimantes industrielles, des caméras, des capteurs, de l'équipement de surveillance, des écrans tactiles, des machines ou des contrôleurs à commande numérique
Numéros de produit
| Ingram Micro France | V932127 |
| UPC Code | 065030848756 |
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Matériel | |
| ID du chipset | Genesys Logic GL3520 |
| Interface | USB 3.0 |
| Nombre de ports | 7 |
| Type de bus | USB 3.0 |
| Connecteur(s) | |
| Types de connecteur | 1 - Bornier (2 fils) |
| 1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Femelle | |
| 7 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femelle | |
| Performance | |
| Protection contre les surtensions | 350 W par port |
| Type et débit | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Logiciel | |
| Compatibilité système d’exploitation | Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6 |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Hauteur du produit | 43.5 mm [1.7 in] |
| Largeur du produit | 55 mm [2.2 in] |
| Longueur du produit | 122 mm [4.8 in] |
| Poids du produit | 343 g [12.1 oz] |
| Type de boîtier | Acier |
| Indicateurs | |
| Indicateurs lumineux | 1 - Alimentation (vert) |
| Alimentation | |
| Adaptateur d’alimentation inclus | Non |
| Conditions environnementales | |
| Humidité | Humidité relative de 5 % ~ 95 % |
| Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Température de stockage | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| Notes spéciales / Configuration | |
| Configurations du système et du câblage | Port USB 3.0 libre |
| Informations d'emballage | |
| Poids brut | 634 g [22.4 oz] |
| Quantité par paquet | 1 |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Concentrateur USB 3.0 |
| 1 - Câble USB 3.0 (2 m) | |
| 1 - Bornier | |
| 1 - Ensemble de montage sur rail DIN | |
| 1 - Manuel d'instruction | |
Produits associés
Accessoires
Téléchargements
Manuel :
- ST7300USBM.pdf
English
Data Sheet(s)
- ST7300USBM_Datasheet-FR.pdf
Français - ST7300USBM_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - ST7300USBM_Datasheet.pdf
English - ST7300USBM_Datasheet-ES.pdf
Español - ST7300USBM_Datasheet-IT.pdf
Italiano - ST7300USBM_Datasheet-NL.pdf
Nederlands






