×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to US.StarTech.com
Assistance
par e-mail

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC

USB31000S

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

57,99 € EUR hors TVA
69,59 € incluant TVA
Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs
Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs : Voir tous les revendeurs Voir tous les distributeurs

L'adaptateur USB 3.0 vers Ethernet Gigabit USB31000S ajoute un port Ethernet RJ45 à un système informatique compatible USB avec une prise en charge des connexions de réseau Gigabit sur toute la bande passante, contrairement aux adaptateurs USB 2.0.

Cet adaptateur réseau USB 3.0 compact est rétrocompatible avec les systèmes informatiques USB 2.0/1.x antérieurs (vitesse limitée par le bus USB), ce qui en fait l'adaptateur réseau de rechange ou l'accessoire d'ordinateur portable idéal. En outre, avec la prise en charge de fonctions comme les trames étendues, le marquage VLAN et le Wake On LAN (WOL), cet adaptateur offre une solution réseau Gigabit polyvalente pour les utilisations privées et professionnelles.

L'adaptateur réseau USB 3.0 Gigabit USB31000S bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Avantage StarTech.com
  • Compatible avec les réseaux Gigabit Ethernet et alimenté par USB pour plus de polyvalence et de portabilité en tant qu'ajout ou pièce de rechange
  • Grâce à la prise en charge intégrée du déchargement du total de contrôle, du déchargement d'envoi volumineux et des trames étendues, l'adaptateur USB Gigabit aide à préserver les ressources du système
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Spécifications techniques
  • L'adaptateur USB vers RJ45 prend en charge un réseau Gigabit sur USB 3.0
  • Compatibilité IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
  • Alimentation directe par les ports USB.
  • Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • Prise en charge cadre Jumbo.
  • Prise en charge du déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et du déchargement d'envoi volumineux
  • Indicateurs à DEL d'activité et de liaison
  • Design compact, léger pour une portabilité maximale
Applications
  • Ajoutez des capacités Gigabit Ethernet à un ordinateur de bureau ou portable sans avoir à en ouvrir le boîtier ou à en occuper une fente d'extension
  • Remplacez un adaptateur réseau intégré défectueux par une connexion Gigabit Ethernet externe par USB sans avoir à ouvrir le boîtier de votre ordinateur portable ou de bureau
  • Connecte votre ordinateur portable à un réseau Gigabit, qu'il soit fédérateur ou non - Idéal pour les réseaux privés ou de petites entreprises, les applications des réseaux départementaux et les jeux en réseau
  • Transférez des fichiers volumineux sur un réseau en accédant à de réelles vitesses Gigabit que des adaptateurs USB 2.0 ne peuvent fournir
Numéros de produit
Ingram Micro France V932091
UPC Code 065030848404
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable.

Spécifications techniques

Garantie
Warranty 2 Years
Matériel
ID du chipset ASIX AX88179
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Type de bus USB 3.0
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Mâle
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gbit/s
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS 10.6 - 10.8
Linux Kernel 2.6.14 - 3.5.0
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15.5 mm [0.6 in]
Largeur du produit 26 mm [1 in]
Longueur du produit 67 mm [2.6 in]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Type de boîtier Plastique
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Activité (jaune)
1 - Liaison (vert)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative < 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Informations d'emballage
Poids brut 122 g [4.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Certifications, Reports and Compatibility

Produits associés

Adaptateur Réseau USB 2.0 vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000
USB21000S

Adaptateur Réseau USB 2.0 vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000

Ajoutez le protocole Gigabit Ethernet à tout ordinateur de bureau ou portable compatible USB 2.0
49,99 €
Adaptateur réseau USB 2.0 vers Gigabit Ethernet NIC
USB21000S2

Adaptateur réseau USB 2.0 vers Gigabit Ethernet NIC

Ajoute le protocole Gigabit Ethernet à tout ordinateur de bureau ou portable compatible USB 2.0
37,99 €
Adaptateur Réseau Compact USB 2.0 vers 1 Port Ethernet 10/100
USB2106S

Adaptateur Réseau Compact USB 2.0 vers 1 Port Ethernet 10/100

Ajouter un port Ethernet 10/100 Mbps à un ordinateur doté d’un port USB.
24,99 €
ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S

Carte Adaptateur ExpressCard/34 vers 1 Port Ethernet Gigabit - Carte NIC

Permet d’ajouter une connectivité Gigabit à tout ordinateur portable ou de bureau compatible ExpressCard
59,99 €
Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC
EC2000S

Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC

Ajoutez 2 ports Ethernet gigabit à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard
151,99 €
Carte réseau Mini PCI Express Gigabit Ethernet NIC
ST1000SMPEX

Carte réseau Mini PCI Express Gigabit Ethernet NIC

Permet d'ajouter un port Gigabit RJ45 par le biais d'une fente Mini PCI Express
61,99 €
PCI Express Gigabit Ethernet Network Interface Card
ST1000SPEX

Carte Réseau Adaptateur PCI Express vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express
43,99 €
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000 - 32 bit
ST1000BT32

Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000 - 32 bit

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI
23,99 €
Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g  1T1R
USB150WN1X1

Mini adaptateur réseau sans fil N USB 150 Mb/s - 802.11n/g 1T1R

Ajoutez une connectivité sans fil N haute vitesse à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB
26,99 €

Accessoires

ExpressCard USB 3.0 Adapter - Flush Mount
ECUSB3S1

Carte Adaptateur ExpressCard vers USB 3.0 SuperSpeed - Montage Encastré

Encastrez un adaptateur ExpressCard USB 3.0 dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable
39,99 €
Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 - SuperSpeed
ECUSB3S22

Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 - SuperSpeed

Ajoutez 2 ports USB 3.0 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard
48,99 €
Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 SuperSpeed - Encastré
ECUSB3S254F

Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 SuperSpeed - Encastré

Ajoutez 2 ports USB 3.0 encastrés à votre ordinateur portable compatible ExpressCard
60,99 €
Carte Contrôleur Adaptateur Mini PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 SuperSpeed
MPEXUSB3S2

Carte Contrôleur Adaptateur Mini PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 SuperSpeed

Ajoutez 2 ports USB 3.0 via une fente Mini PCI Express
67,99 €
Carte Adaptateur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 - Carte PCIe Alimentation LP4 Molex
PEXUSB3S2

Carte Adaptateur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 - Carte PCIe Alimentation LP4 Molex

Permet d’ajouter 2 ports USB 3.0 à votre ordinateur via un logement d’expansion PCI Express
44,99 €
Carte Adaptateur PCI Express vers 4 Ports USB 3.0 - Alimentation SATA
PEXUSB3S4

Carte Adaptateur PCI Express vers 4 Ports USB 3.0 - Alimentation SATA

Ajoutez 4 ports USB 3.0 à votre ordinateur de bureau par le biais d'une fente d'extension PCI Express
50,99 €
Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports USB 3.0
PCIUSB3S2

Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports USB 3.0

Ajoutez 2 ports USB 3.0 à un ordinateur de bureau via une fente PCI
68,99 €

Téléchargements

Pilotes :
Manuel :
Data Sheet(s)