×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to us.StarTech.com
Assistance
par e-mail
Gestion de serveurs / Commutateurs KVM

Commutateurs KVM

StarTech.com offre des prix remarquables et une qualité supérieure avec une vaste sélection de commutateurs et de produits KVM associés. Pour faciliter votre recherche, utilisez notre filtre KVM (ci-dessous) afin d'affiner vos résultats en fonction de vos besoins exacts en termes de contrôle.

Applied Filters

--Nombre de ports KVM: 2X
--Type de vidéo du PC: VGAX

Plateformes prises en charge

-- USB

Prise en charge écran double

-- Non

Montage sur bâti

-- Non

Contrôle IP KVM

-- Non

Prise en charge audio

-- Oui
-- Non

Mode cascade

-- Non

Câbles inclus

-- Oui

Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Commutateurs KVM, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !

Affichage de 1 à 6 items sur un total de 6

Coming Soon
Commutateur VGA USB 3.0, Audio et Câbles - Switch KVM 2 ports VGA USB 3
SV231U3A Commutateur VGA USB 3.0, Audio et Câbles - Switch KVM 2 ports VGA USB 3 Contrôlez 2 ordinateurs VGA, compatibles USB 3.0 à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio
196,99 €
Commutateur KVM 2 Ports VGA USB avec Transfert de Fichier - Switch KVM - 2048x1536
SV231UAF Commutateur KVM 2 Ports VGA USB avec Transfert de Fichier - Switch KVM - 2048x1536 Contrôlez 2 ordinateurs VGA à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier et souris - Il est possible de glisser-déposer les fichiers pour les transférer entre les systèmes connectés
89,99 €
Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB Alimenté par USB - Switch KVM - 2048x1536
SV221NANOU Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB Alimenté par USB - Switch KVM - 2048x1536 Economisez de l'espace de bureau en commandant deux ordinateurs compatibles USB à partir d'un moniteur VGA et clavier/souris unique
36,99 €
Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536
SV215MICUSBA Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536 Contrôlez 2 ordinateurs USB et VGA à partir d'une seule console dotée de ce câble KVM tout-en-un
60,99 €
Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536
SV211KUSB Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536 Permet la commande de deux ordinateurs dotés de ports USB à partir d’un seul ensemble clavier, souris et moniteur ; inclut des câbles tout-en-un
59,99 €
Commutateur KVM 2 Ports VGA USB - Switch KVM - 1920x1440
SV231USBGB Commutateur KVM 2 Ports VGA USB - Switch KVM - 1920x1440 Commandez 2 ordinateurs dotés de port USB VGA à l'aide de cet ensemble KVM complet incluant les câbles
77,99 €