Gestion de serveurs / Extendeurs KVM / SV565UTPDUA
Extendeur Prolongateur de Console KVM sur Cat5 avec DVI, USB, Audio - 1680x1050
SV565UTPDUAProlongez vos signaux audio, USB et vidéo DVI-D (ou HDMI) jusqu'à 500 m grâce à la vitesse et à l'entière compatibilité USB 2.0
1 069,99 € EUR hors TVA
1 283,99 € incluant TVA
1 283,99 € incluant TVA
Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs
Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs : Voir tous les revendeurs Voir tous les distributeurs
L'extendeur de console KVM USB DVI USB 2.0 avec audio SV565UTPDUA vous permet d'utiliser un commutateur KVM USB et HD DVI-D ou un PC à une distance pouvant atteindre 500 mètres par le biais d'un câble Cat5 (ou supérieur), comme s'il était devant vous.
Cet extendeur KVM polyvalent possède 3 ports USB 2.0 haute vitesse, vous permettant de connecter un clavier, une souris ou tout autre périphérique. Contrairement aux autres extendeurs, le SV565UTPDUA utilise pleinement l'USB 2.0 à 480 Mb/s sur une longue distance, prenant en charge les disques durs externes, les clés USB, les webcams et autres périphériques USB. Cet accessoire est compatible avec les hubs USB avec un nombre maximal de 13 connexions USB pour un contrôle réel sur votre PC, comme si vous étiez connecté en local.
L'extendeur de console DVI-D fournit une vidéo haute définition jusqu'à 1680 x 1050 et prend en charge les connexions audio/micro 3,5 mm. L'extension sur câble Cat5 vous offre la liberté de pouvoir utiliser le câblage existant de l'infrastructure sans avoir à acheminer de câbles vidéo encombrants.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Avantage StarTech.com
- Solution économique et sûre pour convertir des commutateurs KVM standard existants en un matériel accessible à distance, augmentant ainsi leurs capacités
- La prise en charge DVI et audio sur une longue distance (500 m) permet de bénéficier de la haute résolution, comme si vous étiez sur place
- Les ports USB 2.0 à haute vitesse réelle permettent aux disques durs, webcams, hubs USB et autres périphériques de fonctionner à distance
Spécifications techniques
- Prise en charge de résolutions DVI-D jusqu'à 1680 x 1050
- Extension de 500 m sur câble Cat5 ou supérieur (Cat5e, Cat6)
- Compatibilité avec l'USB 2.0 haute vitesse (480 Mb/s)
- Utilisation possible avec un seul ordinateur ou connecté à un commutateur KVM existant
- Connexions audio et microphone 3,5 mm
- Prise en charge pouvant atteindre 13 périphériques USB et 4 niveaux de hub
Applications
- Idéal pour le contrôle d'un PC dans un endroit où le bruit d'un ventilateur ou d'un disque dur est inacceptable, comme dans un studio de télévision
- Contrôlez/surveillez un serveur à distance depuis un environnement extrême où le PC ne fonctionnerait pas correctement en raison de la chaleur/poussière/etc. (usine, entrepôt, exploitation minière, etc.)
- Peut servir de client léger aux personnes qui font une utilisation intensive de serveurs puissants montés en rack comme ordinateurs de bureau
- Utilisez un ou plusieurs serveurs d'une salle de serveurs à partir d'un endroit distant au sein du même bâtiment ou sur le même campus
- Contrôlez à distance des machines et des systèmes de surveillance de sécurité
Numéros de produit
| Ingram Micro France | V931328 |
| UPC Code | 065030842273 |
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable.
Spécifications techniques
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Matériel | |
| Prise en charge audio | Oui |
| Nombre de ports KVM | 1 |
| Plateformes prises en charge | USB |
| Type de vidéo du PC | DVI |
| Prise en charge écran double | Non |
| Montage sur bâti | Non |
| Connecteur(s) | |
| Connecteurs hôte | 1 - DVI-D (19 pin) Femelle |
| 1 - RJ-45 Femelle | |
| 2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle | |
| 3 - USB A (4 pin) Femelle | |
| Autre(s) interface(s) | 1 - DVI-D (19 pin) Femelle |
| 1 - RJ-45 Femelle | |
| 1 - USB B (4 pin) Femelle | |
| Performance | |
| Distance de transfert max. | 500 m (1640 ft) |
| Prise en charge DVI | Oui - Single Link |
| Contrôle IP KVM | Non |
| Résolutions numériques max. | 1680x1050 |
| Prise en charge grand écran | Oui |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Acier |
| Largeur du produit | 112 mm [4.4 in] |
| Hauteur du produit | 30 mm [1.2 in] |
| Profondeur du produit | 175 mm [6.9 in] |
| Poids du produit | 400 g [14.1 oz] |
| Indicateurs | |
| Indicateurs lumineux | 1 - Unité locale/distante : Liaison (vert), indique la liaison entre les unités locale et distante |
| 1 - Unité locale/distante : Statut (vert), indique l'alimentation | |
| 1 - Unité locale/distante : USB (vert/jaune), indique les données USB ou les défaillances | |
| 1 - Unité locale/distante : Vidéo (vert/jaune), indique les données/la connexion vidéo ou les défaillances | |
| Alimentation | |
| Adaptateur d’alimentation inclus | Deux |
| Tension d'entrée | 110 ~ 240 AC |
| Courant d'entrée | 0.6 A |
| Tension de sortie | 24 DC |
| Courant de sortie | 1A |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Température de stockage | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humidité | Humidité relative de 20~80 % |
| Notes spéciales / Configuration | |
| Remarque | Ce produit comprend un adaptateur d'alimentation 5 V CC pour l'unité locale et un adaptateur d'alimentation 24 V CC pour l'unité distante. |
| Informations d'emballage | |
| Poids brut | 1.8 kg [4.1 lb] |
| Contenu du paquet | |
| Inclus dans le paquet | 1 - Unité locale |
| 1 - Unité à distance | |
| 1 - Câble DVI-D 1,5 m | |
| 1 - Câble USB 1,8 m | |
| 2 - Adaptateur d'alimentation universel (E.-U./GB/EU) | |
| 1 - Manuel d'utilisation | |
Produits associés
SV565FXDUSA Extendeur de Console KVM par Fibre Optique Multi-Mode avec DVI, USB, Série et Audio Prolongez vos signaux série, audio, USB et vidéo DVI-D (ou HDMI) jusqu'à 2 km (6 562 pieds) sur la fibre optique
2 844,99 €
SV565UTPUL Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB Permet de contrôler un KVM ou un serveur à une distance d’au plus 300 m
430,99 €
Accessoires
MUMFRCA Câble Adaptateur Audio Mini-Jack 3.5mm Mâle vers 2x RCA / Cinch Femelle - 15 cm Connectez votre ordinateur ou appareil audio (iPod®, lecteur MP3, etc.) à un système stéréo avec des câbles RCA standard
2,99 €
Téléchargements
Manuel :
- SV565UTPDUA.pdf
English
Data Sheet(s)
- SV565UTPDUA_Datasheet-FR.pdf
Français - SV565UTPDUA_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - SV565UTPDUA_Datasheet.pdf
English - SV565UTPDUA_Datasheet-ES.pdf
Español - SV565UTPDUA_Datasheet-IT.pdf
Italiano - SV565UTPDUA_Datasheet-NL.pdf
Nederlands






