×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Parcourir les produits...

Extendeur de console KVM USB VGA avec UTP Over Cat5 série et audio - 333 m

Nº de produit : SV565USAGB

Prolongez vos signaux série, audio, USB et vidéo VGA jusqu'à 300 m (1 000 pieds) sur câblage Cat5 ou plus

Spécifications techniques
  • Étalonnage et réglage automatiques de l'image

  • Prise en charge d'une résolution élevée pouvant aller jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz

  • Configuration manuelle par interface série

Plus de Caractéristiques . . .
  • Distance prise en charge de 333 m maximum

  • Supports de fixation intégrés à l'unité locale

  • Il est possible de connecter des périphériques de série au poste local ou à la console distante.

  • Transmetteur alimenté par le port USB du PC hôte. Unité à distance alimentée par un adaptateur inclus.

  • Possibilité de mise à niveau du micrologiciel.

  • Intercommunication VGA et audio sur l'unité à distance

  • Prend en charge l'installation en cascade de multiples postes à distance

  • Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :


Disponible en
925,85 € EUR hors TVA
1 111,02 € incluant TVA

Nº: SV565USAGB

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'extendeur de console KVM USB VGA avec UTP Over Cat5 série et audio SV565USAGB (333 m) vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs (connectés à un commutateur KVM) grâce à un câble réseau UTP standard Cat5 ou Cat6 et une connexion protégée à distance à un serveur verrouillé (protégé) et ce, à une distance pouvant atteindre 333 m. Les fixations VESA standard permettent de monter l'extendeur de console sur un bureau ou un écran. Cet appareil prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1080, avec étalonnage automatique d'images pour une performance exceptionnelle et commandes manuelles accessibles par l'interface série. Pour encore plus de commodité, l'extendeur de console KVM prend en charge les connexions USB et est compatible avec toutes les marques de commutateur KVM USB. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Avantage StarTech.com
  • Prend en charge des images à haute définition pour une clarté intégrale sur des distances extrêmes, avec les options de port les plus complètes à distance si votre système est réellement local
  • Compatible avec le câblage CAT5 et CAT6, et synchronisation automatique pour un réglage facile et instantané et ce, quelle que soit l'infrastructure
  • Solutions de montage au mur polyvalentes ou même au dos des consoles d'écran LCD, avec des fixations VESA standard
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Permet d'utiliser le clavier et la souris USB, la carte série RS232, l'écran VGA et l'audio jusqu'à 333 mètres
  • Idéal pour les environnements hautement protégés où le serveur et les données sont dans une salle de serveurs, l'utilisateur n'ayant aucun accès direct au matériel
  • Idéal pour contrôler une console dans un endroit ne pouvant accueillir un ordinateur ou un serveur complet
  • Pleine prise en charge des périphériques série pour les applications à distance, comme les écrans tactiles, les lecteurs de code à barres, etc.
  • Peut servir de client maigre à des grands consommateurs qui commandent des serveurs puissants montés en rack comme machines de bureau
  • Utilisation de un ou de plusieurs serveurs dans une salle de serveurs, depuis un lieu distant.
  • Permet de surveiller un équipement contrôlé par ordinateur dans une usine ou un entrepôt.
  • Commande à distance des serveurs sécurisés
Numéros de produit
Ingram Micro France V931053
UPC Code 065030840576
Garantie
Warranty 2 Years
Matériel
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double Non
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Distance de transfert max. 300 m (984 ft)
Résolutions analogiques max. 1920x1080 @ 60Hz
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
Connecteurs hôte 1 - DB-9 (9 broches ; D-Sub) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB B (4 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Mâle
2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Interface(s) console 1 - DB-9 (9 broches ; D-Sub) Mâle
1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
2 - RJ-45 Femelle
2 - USB A (4 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Largeur du produit 156 mm [6.1 in]
Poids du produit 250 g [8.8 oz]
Profondeur du produit 112
Type de boîtier Aluminium
Indicateurs
Indicateurs lumineux DEL d'alimentation (récepteur et transmetteur)
DEL de configuration (locale)
DEL de liaison RJ45 (locale et distante)
Liaison USB (clavier et souris sur l'unité locale, USB unique sur l'unité distante)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 115 ~ 230 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Informations d'emballage
Poids brut 1.4 kg [3.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité locale
1 - Unité à distance
1 - Câble USB
1 - Câble VGA
3 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord/GB/UE)
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction
Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB
SV565UTPUEU

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB

Permet de commander un KVM USB et VGA ou un PC à une distance maximale de 150 mètres comme si le produit se trouvait à proximité

246,71 € hors TVA
296,05 € incluant TVA

Prolongateur de clavier PS/2 et souris sur Cat 5
PS2UTPEXT

Prolongateur de clavier PS/2 et souris sur Cat 5

Permet de connecter votre souris ou votre clavier PS/2 à une distance d'au plus 100 m de votre ordinateur hôte, à l’aide d’un câble Cat 5 standard.

45,35 € hors TVA
54,42 € incluant TVA

* L’apparence et les specification du produit peuvent être modifiées sans préavis