×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to us.StarTech.com

Cliquez pour

chatter en direct

avec un conseiller

Gestion de serveurs / Racks de serveur

Racks de serveur

Les racks de serveur de StarTech.com offrent une construction durable qui garantit la stabilité de la plate-forme pour un équipement réseau et de serveur efficace. Avec des options uniques de montage mural et de format compact, ainsi qu'avec des armoires robustes pleine longueur, vous trouverez à coup sûr ce dont vous avez besoin.

Applied Filters

--Weight Capacity: < 300 lbs (136kg)X

U Height

-- 1-4U
-- 6-10U
-- 12-25U

Rack Type

-- 2-Post
-- 4-Post

Ventilateur(s)

-- Oui
-- Non

Emballage à plat

-- Oui
-- Non

Type de porte avant

Pour accéder à plus de produits dans la catégorie Racks de serveur, visitez dès à présent notre magasin en ligne pour l’Europe (en anglais uniquement) !

Affichage de 1 à 10 items sur un total de 17

Page : 1 2 | Tout afficher
Sort: Pertinence| Nouveau | Prix | Par ordre alphabétique
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable
RK812WALLOA Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable Montez votre équipement réseau et de télécommunication en profitant de la polyvalence d'une profondeur réglable
199,99 €
Rack Mural Ouvert de 8U - 30cm de Profondeur
RK812WALLO Rack Mural Ouvert de 8U - 30cm de Profondeur Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U
140,99 €
Rack de serveur en acier à fixation murale horizontale 48 cm 2U
RK219WALVO Rack de serveur en acier à fixation murale horizontale 48 cm 2U Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à l'horizontale ou à la verticale, là où l'espace fait défaut
140,99 €
Rack de serveur en acier à fixation murale horizontale 48 cm 4U
RK419WALVO Rack de serveur en acier à fixation murale horizontale 48 cm 4U Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à l'horizontale ou à la verticale, là où l'espace fait défaut
194,99 €
Armoire Serveur Rack 8U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières
RK819WALLOH Armoire Serveur Rack 8U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur avec un rack à charnières conçu pour faciliter l'accès et l'entretien.
293,99 €
Armoire serveur à fixation murale 48 cm 6U avec porte acrylique
RK619WALLGB Armoire serveur à fixation murale 48 cm 6U avec porte acrylique Montez de façon sécuritaire de l'équipement de télécommunication ou de réseau au mur grâce à cette armoire murale verrouillable de 6U
275,99 €
Rack de Bureau Noir à Cadre Ouvert 12 U 19" - Rack 2 Montants 19 Pouces
RK12OD Rack de Bureau Noir à Cadre Ouvert 12 U 19" - Rack 2 Montants 19 Pouces Permet d’installer des petits périphériques montables sur rack à proximité immédiate de votre bureau, dans ce rack de bureau léger de 2 supports, pouvant contenir 12 unités.
57,99 €
Armoire Serveur Rack 12U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières
RK1219WALLOH Armoire Serveur Rack 12U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur avec un rack à charnières conçu pour faciliter l'accès et l'entretien.
361,99 €
Armoire Serveur Rack 6U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières
RK619WALLOH Armoire Serveur Rack 6U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur avec un rack à charnières conçu pour faciliter l'accès et l'entretien.
263,99 €
Support Mural en Acier pour Rack 2U - Acier - 48 cm
RK219WALLV Support Mural en Acier pour Rack 2U - Acier - 48 cm Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U
58,99 €
Page : 1 2 | Tout afficher