×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur SATA pour Disque Dur IDE 2.5" ou 3.5" pour Station d'Accueil HDD

Nº de produit : SAT2IDEADP

Utilisez vos disques durs IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA

Spécifications techniques
  • Compatible avec les disques durs IDE à 40 broches (3,5 pouces) et 44 broches (2,5 pouces)

  • Construction durable en métal

  • Compatible avec la plupart des stations d'accueil et des duplicateurs de disque dur 3.5 pouces SATA de StarTech.com

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge des disques durs à grande capacité avec LBA 48 bits

  • Conformité aux spécifications SATA révision 1.0

  • Compatible avec les disques durs PATA (IDE) 66/100/133 Mo/s

  • Trous de montage pour disques durs IDE de format 2,5 et 3,5 pouces

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :


Disponible en
26,99 € EUR hors TVA
32,39 € incluant TVA

Nº: SAT2IDEADP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur SATA vers disque dur IDE SAT2IDEADP vous permet d'utiliser vos disques durs IDE 2,5/3,5 pouces (PATA) dans la plupart des stations d'accueil pour lecteur de disque dur et duplicateurs de disque dur SATA de StarTech.com. L'adaptateur SATA-IDE offre une construction tout en métal qui garantit une durabilité optimale. De plus, il est entièrement compatible avec les disques durs IDE jusqu'à ATA-133 (133 Mo/s).

Le type de montage unique de l'adaptateur SATA/IDE permet de le monter aisément sur un disque dur IDE/ATA et de l'insérer dans la baie d'une station d'accueil pour disque dur SATA pour une récupération rapide et facile des données provenant d'anciens lecteurs de disque dur. L'adaptateur peut également servir à installer des disques durs IDE dans des ordinateurs de bureau SATA ou dans toute autre situation qui nécessite le raccordement d'un disque dur IDE par le biais d'une connexion Serial ATA.

L'adaptateur de disque dur SAT2IDEADP est compatible avec la plupart des stations d'accueil pour lecteur de disque dur et des duplicateurs de disque dur SATA de StarTech.com, dont :

  • SATADOCK22UE
  • SATDOCK2UEGB
  • SATDOCK22RE
  • SATDOCK22R
  • SATDOCKU3S
  • SATADOCKU2
  • SATADOCKU2E
  • SATDOCK4U2E
  • SATDOCK4U3E
  • SATDOCKCRH
  • SATDOCKU3E
  • SATDOCKU2EGB
  • SATDOCKU2GB

Bénéficie d'une garantie de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Avantage StarTech.com
  • Sa conception unique permet d'utiliser et d'insérer tout disque dur IDE 2,5/3,5 pouces (à la verticale) dans la baie d'une station d'accueil ou d'un duplicateur de lecteur de disque dur SATA
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Utilisez d'anciens disques durs IDE/PATA dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA
  • Installez un disque dur IDE/PATA dans un ordinateur ne possédant que des ports SATA
  • Récupérez facilement les données d'un disque dur IDE 2,5 pouces (d'ordinateur portable) en connectant celui-ci à un ordinateur ou une station d'accueil SATA
  • Pour les techniciens qui doivent travailler avec toute une variété d'anciennes et de nouvelles technologies
Numéros de produit
Ingram Micro France V931430
UPC Code 065030843393
Garantie
Warranty 2 Years
Matériel
Disques compatibles IDE (ATA)
ID du chipset Jmicron - JM20330
Installation du disque Fixe
Nombre de disques 1
Prise en charge du LBA 48-bit
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Ventilateur(s) Non
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Femelle
1 - IDE (44 broches ; E-IDE/PATA ; disque dur 2,5 pouces) Femelle
1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Femelle
Connecteurs hôte 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - SATA (7 broches ; données) Prise
Types de connecteur 1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Largeur du produit 78 mm [3.1 in]
Longueur du produit 101 mm [4 in]
Poids du produit 104 g [3.7 oz]
Type de boîtier Acier
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Informations d'emballage
Poids brut 230 g [8.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SATA vers IDE
1 - Câble d'alimentation SP4 vers LP4
1 - Câble IDE 40 broches
1 - Câble IDE 40 broches vers 44 broches avec alimentation
1 - Jeu de vis de montage
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur Convertisseur Bidirectionnel SATA IDE pour Disque Dur
PATA2SATA3

Adaptateur Convertisseur Bidirectionnel SATA IDE pour Disque Dur

Cet adaptateur bidirectionnel permet de convertir IDE vers SATA ou SATA vers IDE

17,68 € hors TVA
21,22 € incluant TVA

Adaptateur Bidirectionnel Convertisseur de Disque Dur SATA pour port IDE
PATA2SATA2

Adaptateur Bidirectionnel Convertisseur de Disque Dur SATA pour port IDE

Connectez 2 disques durs SATA à une carte ou une carte mère IDE

16,78 € hors TVA
20,14 € incluant TVA

Adaptateur Convertisseur IDE vers SATA 2.5
IDE2SAT25

Adaptateur Convertisseur IDE vers SATA 2.5" ou 3.5" - Plug And Play

Connectez un périphérique SATA à une carte ou une carte mère IDE

15,77 € hors TVA
18,92 € incluant TVA

Duplicateur de disque dur autonome USB eSATA vers SATA
SATDOCK22RE

Duplicateur de disque dur autonome USB eSATA vers SATA

Dupliquez un disque dur SATA 2,5 ou 3,5 pouces avec précision, sans effort et sans ordinateur

84,99 € hors TVA
101,99 € incluant TVA

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces - Noir
SATDOCK4U3E

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Permet un accès rapide à quatre disques durs SATA 2,5 pouces/3,5 pouces sur USB 3.0 ou eSATA.

221,17 € hors TVA
265,40 € incluant TVA

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S

Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

51,38 € hors TVA
61,66 € incluant TVA

Station d'Accueil USB 2.0 pour Disque Dur Sata 2.5
SATDOCKU2EU

Station d'Accueil USB 2.0 pour Disque Dur Sata 2.5" ou 3.5" - Dock HDD - 4 To

Echangez et connectez facilement un disque dur SATA de 2,5 pouces ou de 3,5 pouces via le port USB.

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA

Station d'Accueil USB 2.0 eSATA pour Disque Dur Sata 2.5
SATDOCKU2EEU

Station d'Accueil USB 2.0 eSATA pour Disque Dur Sata 2.5" et 3.5" - Dock HDD - 4 To

Echangez et connectez facilement un disque dur SATA 2,5 ou 3,5 pouces par USB ou eSATA

41,97 € hors TVA
50,36 € incluant TVA

Station d'accueil USB 2.0 pour 2 disques durs SATA / IDE de 2,5 ou 3,5 pouces - Noir
UNIDOCK2U

Station d'accueil USB 2.0 pour 2 disques durs SATA / IDE de 2,5 ou 3,5 pouces - Noir

Permet de connecter un disque dur IDE et SATA à un ordinateur via un port USB 2.0

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE
UNIDUPDOCK

Duplicateur autonome 1 vers 1 pour disques durs SATA / IDE - Station d'accueil USB 2.0 2x HDD SATA / IDE

Permet de cloner toutes les combinaisons de disques durs IDE ou SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces

232,21 € hors TVA
278,65 € incluant TVA

* L’apparence et les specification du produit peuvent être modifiées sans préavis