×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to US.StarTech.com
Assistance
par e-mail

Station d'accueil/duplicateur de disque dur autonome USB eSATA vers SATA portable

SATDUPUEEU

Clonez des disques durs SATA 2,5 ou 3,5 pouces durant l'utilisation sans connexion à un ordinateur hôte

56,99 € EUR hors TVA
68,39 € incluant TVA
Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs
Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs : Voir tous les revendeurs Voir tous les distributeurs

Le duplicateur de disque dur SATA portable SATDUPUEEU avec eSATA et USB offre une solution matérielle simple pour la duplication/le clonage de disque dur SATA. Il peut également être connecté à un ordinateur de bureau ou portable pour être utilisé comme station d'accueil pour disque dur externe.

En tant que duplicateur de disque dur autonome, le SATDUPUEEU vous permet de créer une réplique exacte d'un disque dur sur un autre, secteur par secteur, avec les informations de partition et de secteur d'amorçage, ainsi que toutes les données à une vitesse de 72 Mo/s. En tant que station d'accueil pour disque dur, il permet une installation Plug-and-Play et peut être connecté à un ordinateur hôte par USB 2.0 ou eSATA, offrant une vitesse de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s ou 3 Gb/s respectivement. Les disques grande capacité (testés avec lecteurs 3,5 po jusqu'à 4 To et 2,5 po jusqu'à 1 To par baie) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Avantage StarTech.com
  • La fonction autonome de clonage avec les indicateurs de progression à DEL permet de créer des copies exactes de disques durs sans connexion à un ordinateur hôte
  • La commutation à la volée du duplicateur vers USB 2.0 ou eSATA par la simple pression d'un bouton permet de lire/d'écrire sur les disques d'un système informatique connecté
  • Design compact unique qui tient dans le creux de la main pour une facilité d'utilisation et une portabilité maximale
Spécifications techniques
  • Copie autonome secteur par secteur
  • Commutation par bouton-poussoir entre les modes de duplication et de station d'accueil
  • Format compact pouvant se glisser dans la poche
  • Interface hôte eSATA unique, compatible SATA révision 2 avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 3 Gb/s
  • Interface hôte compatible avec l'USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Barre de progression à DEL indiquant le statut de duplication
  • Prise en charge des disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s)
  • Prise en charge des disques durs (HDD) de facteur de forme 2,5 pouces et 3,5 pouces et des disques SSD.
  • Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
Applications
  • Pour les enquêteurs judiciaires qui ont besoin de la création d'image/du clonage de secteur de disque pour obtenir la réplique exacte d'un disque source sur un autre disque
  • Pour les professionnels qui nécessitent des sauvegardes identiques lorsque l'intégrité des données est essentielle, comme dans les applications de récupération des données
  • Accédez rapidement aux données d'un disque sans avoir à l'installer en interne ou dans un boîtier
  • Pour les techniciens qui doivent avoir accès à des disques durs vierges à des fins de sauvegarde/récupération ou ont besoin d'alterner régulièrement entre les disques
  • Pour les techniciens qui requièrent des capacités de station d'accueil et/ou de duplication de disque dur lors de leurs déplacements
Numéros de produit
Ingram Micro France V931558
UPC Code 065030843386
La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable.

Spécifications techniques

Garantie
Warranty 2 Years
Matériel
Interface USB 2.0 & eSATA
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Disques compatibles SATA
ID du chipset JMicron - JMB352U
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Connecteurs hôte 1 - eSATA (7 pin; Data) Plug
1 - USB Mini-B (5 pin) Femelle
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA II (3 Gbps)
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 4 To (8 To au total) et des disques durs 2,5 pouces de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To (2 To au total)
Cycle d’insertion 15, 000 Cycles
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit)
Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8
Linux
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Type de boîtier Plastique
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Hauteur du produit 16.3 mm [0.6 in]
Poids du produit 45 g [1.6 oz]
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Barre de progression/activité du disque (vert)
1 - Indicateur de mode (vert - JBOD, rouge - duplication)
2 - Détection de disque (vert)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Oui
Tension d'entrée 110 ~ 240 AC
Courant d'entrée 1000 mA
Tension de sortie 12/5 DC
Courant de sortie 2A
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité Humidité relative de 8 % ~ 90 %
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB ou eSATA
Remarque Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.

Si le disque source contient une partition EISA (architecture étendue au standard du marché), celle-ci doit être supprimée avant le début de la duplication.

Le fonctionnement eSATA avec deux disques durs installés requiert un contrôleur hôte eSATA avec prise en charge de multiplicateur de ports. Si le port hôte eSATA ne prend pas en charge le multiplicateur de ports, seul un disque sera détecté.

Informations d'emballage
Quantité par paquet 1
Poids brut 560 g [19.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur portable
1 - Câble USB 2.0 - 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction
Certifications, Reports and Compatibility

Produits associés

Duplicateur de disque dur autonome USB vers IDE SATA
UNIDUPDOCK

Duplicateur de disque dur autonome USB vers IDE SATA

Permet de cloner toutes les combinaisons de disques durs IDE ou SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces
240,99 €
Duplicateur de disque dur autonome USB eSATA vers SATA
SATDOCK22RE

Duplicateur de disque dur autonome USB eSATA vers SATA

Dupliquez un disque dur SATA 2,5 ou 3,5 pouces avec précision, sans effort et sans ordinateur
82,99 €

Accessoires

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Câble eSATA externe blindé de 90 cm M/M

Connectez vos dispositifs de stockage externe SATA à votre ordinateur de bureau ou votre portable.
8,99 €
Adaptateur SATA pour Disque Dur IDE 2.5" ou 3.5" pour Station d'Accueil HDD
SAT2IDEADP

Adaptateur SATA pour Disque Dur IDE 2.5" ou 3.5" pour Station d'Accueil HDD

Utilisez vos disques durs IDE 2,5 ou 3,5 pouces dans une station d'accueil de lecteur de disque dur SATA
33,99 €
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6IN

Câble Mini USB 2.0 15 cm - USB A vers mini USB B

Rendement de transfert optimal de votre caméscope numérique, PDA ou lecteur MP3 doté de Mini USB.
2,99 €
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1

Câble Mini USB 2.0 30 cm - A vers Mini B - M/M

Câble mini USB court, compact et économique, idéal pour le chargement et la synchronisation de Blackberry, de téléphones portables et d'appareils photo
3,99 €
Câble combo de 90 cm USB vers Micro USB et Mini USB - A vers B
USBHAUBMB3

Câble combo de 90 cm USB vers Micro USB et Mini USB - A vers B

Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB avec ce câble combo USB 2.0
8,99 €