Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode LC 1000 Mb/s - 550 m

Convertissez et prolongez une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 550m sur fibre optique LC monomode

Nº de produit: ET91000LC2
  • EXTENSION ETHERNET SUR FIBRE : Utilisez ce convertisseur de média RJ45 demi/full duplex cuivre vers fibre pour convertir et étendre une connexion Gigabit Ethernet jusqu'à 550m sur fibre multimode LC
  • INCLUT SFP : Le convertisseur de média de fibre de réseau de qualité informatique inclut un émetteur-récepteur SFP, permettant une connexion en fibre multimode LC 850nm Gigabit
  • DURABILITÉ MAXIMALE : Le convertisseur de média robuste avec boîtier en acier durable a été conçu pour résister aux environnements difficiles et offre une plage de température de fonctionnement de 0°C-60°C; TAA Complaint
  • PLUG AND PLAY : Facile à utiliser, ce convertisseur de média LC RJ45 cuivre vers fibre offre une installation rapide et facile; Peut être utilisé comme appareil autonome/monté au mur; Prend en charge IEEE 802.1q Tag VLAN Pass Through/9K Jumbo Frames
  • LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce convertisseur de médias est garanti pendant 2 ans, avec une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

    Votre prix
    206,99 EUR* excl. VAT
    248,39 EUR* incl. VAT
    En stock
    187
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C