Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Support Écran Plat jusqu'à 32"(9kg) - Bras Articulé Multidirectionnel - Robuste

Support d'écran VESA | Un écran unique jusqu'à 81 cm | Articulé

Nº de produit: ARMPIVOTHDB
  • GRAND SUPPORT D'ÉCRAN : bras pour écran robuste compatible VESA 75 x 75 mm/100 x 100 mm pour un seul grand écran de 32 pouces (16:9) ou 43 pouces (32:9/ultralarge) pesant jusqu'à 9 kg ; articulation multidirectionnelle et finition noire mate
  • GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT : le bras ergonomique articulé de l'écran améliore le confort et la productivité avec une inclinaison de +/-90°, un pivotement de +/-90°, un écran rotatif de 90° (paysage/portrait) et bras d'écran d'ordinateur pivotant à 360°
  • RÉGLAGE SANS EFFORT : hauteur maximale de 50 cm du bureau, le bras pour écran LCD à ressort offre une plage de réglage de la hauteur sans outil de 33 cm et peut s'étendre jusqu'à 60 cm de la base
  • INSTALLATION FACILE : équerre de fixation à vis ou l'équerre de fixation par œillet se fixant à la main sur le bureau (10-80mm) ; plaque VESA amovible avec clip à dégagement rapide ; outils inclus pour régler la tension d'articulation
  • ENCOMBREMENT RÉDUIT : bras d'écran en aluminium de bureau avec design compact pour améliorer la zone de travail et voies de gestion des câbles pour maintenir les câbles bien organisés ; outil de réglage de la tension d'articulation inclus

    Votre prix
    123,99 EUR excl. VAT
    148,79 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C