Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire
TAA Compliant
Nº de produit: CDP2DVIMM1MB
ADAPTATEUR ET CÂBLE EN UN : Le câble d'écran USB C vers DVI de 1m permet de réduire l'encombrement et d'éviter les adaptateurs encombrants
SUPPORT DE RESOLUTION : Le câble USB-C vers DVI supporte une qualité d'image étonnante avec des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200
ADAPTATEUR DE MONITEUR USB C NOIR : Le câble noir de 1 mètre permet une connexion parfaite avec n'importe quel ordinateur portable et s'adapte parfaitement à votre Ultrabook ou ordinateur portable USBC
CONNECTEUR USB TYPE C RÉVERSIBLE : Le câble DVI est doté d'un connecteur USB C réversible pour une installation sans problème
COMPATIBLE AVEC THUNDERBOLT 3 ET USB 3.1 TYPE C : Le câble USBC vers DVI fonctionne avec les ports Thunderbolt 3 et les ports USB Type-C 3.1 qui prennent en charge le mode DP Alt