Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Adaptateur Multiport USB-C - Station d'Accueil de Voyage USB-C avec HDMI 4K - 60W PD Pass-Through, GbE, Hub USB-A 3.0 2pt - Mini Station d'Accueil USB-C Portable pour Ordinateur Portable - Blanc - TAA

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3 | TAA

Nº de produit: DKT30CHPDW
  • DOCK DE VOYAGE 4-EN-1 : L'adaptateur multiport USB-C dispose d'une sortie vidéo HDMI 4K 30Hz UHD pour un seul écran, de 2 ports USB-A 3.0 (5Gbps), d'un port Gigabit Ethernet (GbE) et d'un port de charge Power Delivery 2.0 de 60W
  • CÂBLE EXTRA LONG : Le câble de 25cm de la mini station d'accueil USB-C argentée et blanche portable offre une portée étendue pour réduire la tension du port/connecteur sur les appareils 2-en-1 ou les ordinateurs portables sur des supports élévateurs
  • COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE : Adaptateur multiport USB C pour les ordinateurs portables, ultrabooks, Chromebooks, tablettes et téléphones USB-C et Thunderbolt 3 de marques telles que HP, Dell, Lenovo, MacBooks, Surface et Samsung Galaxy
  • LARGE COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION : Avec la configuration automatique des pilotes, cette station d'accueil USB 3.1 Gen 1 Type-C tout-en-un prend en charge Windows, macOS, Chrome OS, Ubuntu, Android (Galaxy S9 & up, Pixel 3)
  • ALIMENTÉE PAR LE PC OU UN ADAPTATEUR EXTERNE : Ce dock peut être alimentée par le bus USB du PC portable ou le charger via PD-Passthrough si un adaptateur d'alimentation USB-C est connecté (12 W pour la station d'accueil et 48 W pour la charge)

    Votre prix
    44,99 EUR excl. VAT
    53,99 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C