Préparez votre technologie pour l'avenir ! Ce produit est toujours disponible à l'achat, mais une version plus récente est disponible. Découvrez-la →
HDMI2-CABLE-4K60-7M
Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Câble Premium HDMI 2.0 Certifié avec Ethernet 7m - Câble Ultra HD High Speed 4K 60Hz HDR10 - Cordon HDMI (Connecteurs Mâle/Male) - Écrans/TV/Affichage UHD
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
TAA Compliant
Nº de produit: HDMM7MP
HAUTES PERFORMANCES : Câble HDMI 2.0 certifié Premium de 7 m avec Ethernet, 4K 60Hz (3840x2160p), bande passante de 18 Gbps, HDR10 pour un rapport de contraste élevé, rapport d'aspect ultra large, 32 Ch. audio multi-flux avec échantillonnage de 1536Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
DURABLE : Câble HDMI 4K 60Hz Ultra HD haute vitesse entièrement moulé avec gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage ou les dommages dus aux flexions répétitives ou à une utilisation brutale
CONSTRUCTION DE QUALITÉ : un fil de 24AWG avec des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre améliorent l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure qualité
APPLICATIONS : Idéal pour la maison/le bureau et les voyages, fonctionne avec un ordinateur, un portable, un ordinateur de bureau, une station de travail ; cordon HDMI UHD pour connecter votre téléviseur, moniteur, écran ou projecteur ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG ; Compatible avec HDMI 2.0 1080p HD et les versions HDMI précédentes
CARACTÉRISTIQUES : 7 m | Noir | HDMI 2.0 | Câble HDMI mâle à mâle | 26 AWG | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, colorimétrie BT.2020 | Garantie à vie