Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Hub Série 4 Ports USB vers RS232/RS485/RS422 - Convertisseur Industriel USB 2.0 vers DB9 - IP30 - Hub Série Métallique Montable sur Rail DIN - Protection ESD 15kV

Ajoutez quatre ports prenant en charge trois protocoles série pour connecter facilement des appareils série à votre ordinateur via USB, avec une protection contre les décharges électrostatiques 15 kV

Nº de produit: ICUSB234854I
  • ROBUSTE ET FIABLE : Ce hub adaptateur USB vers série en métal industriel ajoute 4 ports RS-232/422/485 et 1 port USB 2.0 avec une protection contre les surtensions ESD de 15kV (niveau 4), un indice IP30 et des connecteurs à verrouillage sur tous les ports
  • 4 PORTS SÉRIE : Les ports de ce convertisseur USB vers série peuvent être configurés individuellement en RS232/RS422/RS485 (2/4 fils) à des vitesses de transmission allant jusqu'à 921,6Kbps pour des appareils tels que lecteurs/imprimantes de codes-barres
  • OPTIONS DE MONTAGE : Ce hub série 4 ports à montage métallique avec câble USB à vis de 1,8m inclus s'installe en toute sécurité sur un bureau, un mur ou un rail DIN grâce aux oreilles de montage intégrées et aux supports DIN inclus
  • ALIMENTATION FLEXIBLE : Ce hub série peut être alimenté par l'adaptateur d'alimentation à verrouillage à vis de 12V ou par l'entrée USB de 5V, tandis que chaque port série (broche 9) peut être réglé sur 5V/12V (adaptateur d'alimentation requis) ou 0V
  • LARGEMENT COMPATIBLE : Pour connecter des équipements de qualité industrielle à n'importe quel terminal, le convertisseur série USB vers plusieurs DB9 mâles prend en charge les plates-formes Win/Linux/macOS, ainsi que les plates-formes embarquées

    Votre prix
    277,99 EUR excl. VAT
    333,59 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C