Convertisseur Fibre RJ45 Industriel - 100Mbps SFP vers Réseau Ethernet/Cat6 - Fibre Optique Mono Mode/Multi Mode vers Cuivre - 12-56V CC - IP-30/ -40 à +75°C
Nº de produit: IMC100MSFP
Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Convertisseur Fibre RJ45 Industriel - 100Mbps SFP vers Réseau Ethernet/Cat6 - Fibre Optique Mono Mode/Multi Mode vers Cuivre - 12-56V CC - IP-30/ -40 à +75°C
Convertisseur Média 10/100 Mbps | 100Mbps SFP vers RJ45/CAT6 | 12-56V CC | Boîtier IP-30
TAA Compliant
Nº de produit: IMC100MSFP
FORMAT COMPACT + ENTRÉE FLEXIBLE : ce mini convertisseur fibre RJ45 étend et convertit la fibre 100 Mbps en cuivre RJ45 Ethernet; alim 18-36V CA /12-56V CC pour solaire, automobile et ferroviaire
BOÎTIER ROBUSTE: convertisseur réseau industriel MTBF +500 000h à 50°C | Résistance aux vibrations/chocs/chutes | Boîtier en aluminium IP-30 | Temp. de fonctionnement renforcée de -40 à +75°C
SLOT OPEN SFP: compatible avec chaque SFP standard pour des connexions fibre mono- ou multimode; déploiement facile indépendamment des applications, des distances ou des types de câbles en fibre
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 100 Mbps | CA (18-36V) ou CC (12-56V) | Fibre mono/multimode | Trames étendues 16K | LFP | Montage Mural/DIN | Alim par Bornier et/ou adaptateur cylindrique Type N
L'AVANTAGE STARTECH.COM: choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans, ce convertisseur bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique gratuite 24h/24 et 5j/7