Découvrez pourquoiles professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.
Câble de sécurité pour ordinateur portable avec charnière pivotante
Câble de securité à clé portable | Câble en acier de 2 m
TAA Compliant
Nº de produit: LTLOCK4D
CÂBLE DE SECURITÉ POUR PC DOTÉ D'UNE ENCOCHE K : câble de 2 m, en acier recouvert de vinyle résistant aux coupures (4,4mm d'épaisseur) ; tête de verrouillage de 16mm de diamètre ; compatible avec l'encoche de type Kensington ; testé à une force de 29,9 kg
VERROU À CODE À 4 CHIFFRES : le code antivol réinitialisable à 4 chiffres sans clé permet jusqu'à 10000 combinaisons ; la charnière pivotante tourne autour de la tête de verrouillage pour faciliter l'accès dans les petits espaces
Compatible avec les ordinateurs portables, les stations d'accueil, les écrans, les vidéoprojecteurs ou tout autre équipement informatique doté d'un slot de verrouillage Kensington ® (slot K)
PROTECTION CONTRE LES RAYURES : le verrou est positionné de manière à être aligné avec les appareils dotés d'une encoche K tout en reposant à plat sur une surface de bureau ; les entretoises plots les protègent des rayures
AVANTAGE STARTECH.COM : la bande auto-agrippante incluse permet d'ordonner le câble de sécurité du PC. Complétez-la avec les points d'ancrage StarTech.com pour fixer l'équipement à n'importe quelle surface (LTANCHOR/LTANCHORL non inclus)