Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

C‎âble de sécurité pour ordinateur portable - 2 m - Verrou à combinaison - Antivol Nano-Slot

Serrure antivol pour ordinateur portable | Compatible avec la Nano-Slot Kensington

Nº de produit: LTLOCKNANO
  • VERROUILLAGE DE CÂBLE D'ORDINATEUR COMPATIBLE AVEC LA FENTE NANO : Câble de sécurité antivol en acier recouvert de vinyle, résistant aux coupures (4,4 mm d'épaisseur) ; tête de verrouillage de 16 mm de diamètre ; compatible avec la fente Nano de Kensington ; testé jusqu'à 40 Kg de force
  • Le code peut être réinitialisé avec celui d'origine
  • Conçu avec le slot de verrouillage Kensington Nano pour une compatibilité avec les derniers appareils à faible encombrement
  • Flexible, le câble peut se courber aisément et s'enrouler autour d'un point fixe ou d'un objet
  • INSTALLATION FLEXIBLE : La bande auto-agrippante incluse permet de garder le verrou de câble organisé, Accessorisez avec les points d'ancrage StarTech.com pour fixer l'équipement à n'importe quelle surface (LTANCHOR & LTANCHORL non inclus)

    Votre prix
    46,99 EUR excl. VAT
    56,39 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C