Product Performance
Découvrez pourquoi les professionnels de l'informatique font confiance à StarTech.com pour les accessoires de connectivité performants.

Câble Thunderbolt 3 de 50 cm, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K, Certifié Thunderbolt, Compatible avec Thunderbolt 4/USB 3.2/DisplayPort

Offrez une vitesse de transfert des données quatre fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo double 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

Nº de produit: TBLT34MM50CM
  • HAUTES PERFORMANCES : Le câble passif TB3 de 50 cm offre un débit constant de 40 Gbps et une charge de 100 W; Connectez un ordinateur portable Thunderbolt 4/3/USB-C, ou un iPad Pro (5e génération et ultérieur) à une station d'accueil ou à un moniteur UHD
  • CERTIFIÉ THUNDERBOLT : Certifié Intel Thunderbolt pour une compatibilité garantie avec les hôtes et les périphériques Thunderbolt; Prend en charge jusqu'à 5K 60Hz ou deux 4K 60Hz
  • CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Fil coaxial avec blindage en alliage tressé pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques; Connecteurs avec serre-câble robustes pour une meilleure durabilité
  • APPLICATIONS : Faciliter une connexion TB3/USB-C supportant l'intégralité des 40Gbps; Idéal pour des performances fiables dans les applications à large bande passante telles que les châssis/disque de stockage PCIe et les périphériques de mise en réseau
  • CARACTÉRISTIQUES : Longueur : 50cm; Thunderbolt 3 (40 Gbps); 5K 60Hz; 100W PD 3.0; Diamètre extérieur du câble : 4.7mm; Couleur : Noir

    Votre prix
    35,99 EUR excl. VAT
    43,19 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Attendez...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C